Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
TGD ELM-4 CL2
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Elektronisk lastövervakning
Art.nr. 2656670000
Typ TGD ELM-4 CL2
GTIN (EAN) 4050118686241
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 96,5 mm
Byggdjup (tum) 3,799 inch
Höjd 125 mm
Bygghöjd (tum) 4,921 inch
Bredd 12,2 mm
Byggbredd (tum) 0,48 inch
Nettovikt 90 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 925510b1-0d14-47d7-86d9-90447b22ecd3

Ingång

Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde DC 18…30 V DC
Märkingångsspänning 24 V dc
max. tillåtligt restbrum vid ingången 100 mVpp

Utgång

Anslutningsteknik PUSH IN
Inställbar märkström Ja
Kapacitiv last 4.700 µF
Märkström 4 A
Märkström (per kanal) 4 A
Utlösningskarakteristik se karaktäristisk kurva

Allmänna uppgifter

Funktionstangent Aktiveringstid < 3 s, Återställ, ON
MTTF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 2 154 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 24 V
Uteffekt 96 W
Driftcykel 100 %
Relä för att aktivera utgången Nej
Skyddsklass IP20
Överensstämmande beläggning Nej
Överspänningskategori III

Isolationskoordinater

Överspänningskategori III

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik PUSH IN
Antal plintar 2 (+ / -)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,14 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,14 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5

Signalisering

Gul LED Adress är tilldelad, Adress tilldelas (blinkande ljus)
LED grön Drift (felfri), Tidig varning: I Ut > 90 % av I märk (blinkar)
röd LED Lastövervakning har kopplat från, Lastövervakning har triggat (blinkar), Internt fel (snabb blinkning)

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002057
ETIM 7.0 EC002057
ETIM 8.0 EC002057
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-10-16
ECLASS 9.1 27-37-10-16
ECLASS 10.0 27-37-10-16
ECLASS 11.0 27-37-10-16
ECLASS 12.0 27-37-10-16
ECLASS 13.0 27-37-10-16
ECLASS 14.0 27-37-10-16
ECLASS 15.0 27-37-10-16

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 2624990000
Typ: TGD ELM-12
Utförande:
Elektronisk lastövervakning
 
Art.nr.: 2624980000
Typ: TGD ELM-6
Utförande:
Elektronisk lastövervakning
 
Art.nr.: 2625000000
Typ: TGD FIM-C
Utförande:
Inmatningsmodul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar