Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CH20M67 B TYL/BK 2083
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Корпус монтажной рейки, OMNIMATE Housing — серия CH20M ярко-желтый, Базовый элемент, Ширина: 67.5 mm
Заказ № 2653360000
Тип CH20M67 B TYL/BK 2083
GTIN (EAN) 4050118666892
Кол. 4 Шт.

Размеры и массы

Глубина 107,4 мм
Глубина (дюймов) 4,228 inch
Высота 109,3 мм
Высота (в дюймах) 4,303 inch
Ширина 67,5 мм
Ширина (в дюймах) 2,657 inch
Масса нетто 27 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40 °C...120 °C
Влажность Отн. влажность 5–93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Рейка TS 35
Способность к заливке Нет
Таблица цветов (аналогич.) RAL 1023
Цветовой код ярко-желтый

Свойства сборки

Количество слотов для гнездовых разъемов смонтированной узла, макс. 18 
Количество печатных плат, макс.
Количество уровней подключения, макс.
Кол-во полюсов, макс. 72 
Высота компонентов на печатной плате (использование 1 печатной платы), макс. 61,1 мм
Высота компонентов на печатной плате (использование 2 печатных плат), макс. 57,2 мм
Высота компонентов на печатной плате (использование 3 печатных плат), макс. 34,7 мм
Тип комплектации печатной платы двухсторонний

Конструкция - требования IN

Допуск на толщину печатной платы ± 0,15 мм
Сертификат на очертания печатной платы ±0,1 мм
Толщина печатной платы 1,6 мм

Варианты индивидуализации

Альтернативные цвета Дополнительно – по запросу
Возможна маркировка по заказу клиента Да
Возможности обработки Лазерная обработка
Процесс оформления заказа для клиента См. руководство ниже загрузок

Данные о материалах

Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA 66 GF 30
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Сравнительный показатель пробоя (CTI) 600 ≤ CTI

Важное примечание

Сведения об изделии Контур монтажной платы, ограниченные зоны и другую информацию для проектирования монтажных плат можно найти в описании технологии подключения в разделе соответствующих штекерных соединителей в загрузках.

Загрузки

Классификации

ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-01
ECLASS 14.0 27-19-06-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Механические испытания

В соответствии со стандартом DIN EN 61373:1999 (удары и вибрация)
Условия тестирования 3 последовательно установленные корпуса, Доп. вес 200 г на каждую печатную плату, 3 установленные печатные платы
Опробованные оси X, Y, Z
Ударное испытание
Общие рекомендации для испытаний Все механические испытания были проведены на типовой конфигурации или с учетом соответствующих требований. Приведенные результаты не предназначены для замены надлежащих испытаний. Они указаны исключительно в качестве ориентировочных значений.
Категория тестирования 1
Количество ударов на ось 3 в направлении положительной и отрицательной полярности
Длительность ударного воздействия 30 ms
Ускорение, горизонтальное 30 m/s²
Ускорение, вертикальное 30 m/s²
Ускорение, продольное 50 m/s²
Испытание на вибрацию
Эффективное ускорение 7,9 m/s²
Длительность испытания 5 часов на ось
Категория тестирования 1B

Термические испытания

Термические испытания
Общие рекомендации для испытаний Все термические испытания были проведены на типовой конфигурации или с учетом соответствующих требований. Приведенные результаты не предназначены для замены надлежащих испытаний. Они указаны исключительно в качестве ориентировочных значений.
Условия тестирования 7 последовательно установленных корпусов - без промежутков
Тестовые оси горизонтально
Температура окружающей среды 80 °C
Рассеивание мощности, макс. 5,7 W
Температура окружающей среды 60 °C
Рассеивание мощности, макс. 8,1 W
Температура окружающей среды 40 °C
Рассеивание мощности, макс. 10,8 W
Температура окружающей среды 20 °C
Рассеивание мощности, макс. 13,6 W

Свойства компонента

Количество уровней подключения, макс.
Цвет крепящейся основы черный

Связанные изделия

Заказ №: 1235270000
Тип: CH20M67 B BK/BK 2010
Версия:
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Ширина: 67.5 mm
 
Заказ №: 1235250000
Тип: CH20M67 B BK/OR 2010
Версия:
Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Базовый элемент, Ширина: 67.5 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти