Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CABTITE BP 14MM PA
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 14 mm, Profondità: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
N. d’ordine 2652420000
Tipo CABTITE BP 14MM PA
GTIN (EAN) 4050118662528
CPZ 25 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 22 mm
Profondità (pollici) 0,866 inch
Posizione verticale 22 mm
Altezza (pollici) 0,866 inch
Larghezza 14 mm
Larghezza (pollici) 0,551 inch
Lunghezza 22 mm
Lunghezza (pollici) 0,866 inch
Diametro 14 mm
Peso netto 0,056 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informazioni generali

Alogeni No
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Diametro cavo, esterno, max. 14 mm
Diametro cavo, esterno, min. 14 mm
Grado di protezione IP66
Materiale Poliammide

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000879
ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879
ETIM 9.0 EC000879
ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9.1 27-14-44-21
ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21
ECLASS 12.0 27-14-08-07
ECLASS 13.0 27-14-08-07
ECLASS 14.0 27-14-08-07

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2652380000
Tipo: CABTITE BP 10MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 10 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652400000
Tipo: CABTITE BP 12MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 12 mm, Profondità: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652410000
Tipo: CABTITE BP 13MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 13 mm, Profondità: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652430000
Tipo: CABTITE BP 17MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 17 mm, Profondità: 22 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652440000
Tipo: CABTITE BP 20MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 20 mm, Profondità: 22 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652450000
Tipo: CABTITE BP 21MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652460000
Tipo: CABTITE BP 25MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 25 mm, Profondità: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652470000
Tipo: CABTITE BP 28MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 28 mm, Profondità: 30 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652300000
Tipo: CABTITE BP 2MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 2 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652480000
Tipo: CABTITE BP 35MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 35 mm, Profondità: 35 mm, -60 °C…100 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652310000
Tipo: CABTITE BP 3MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 3 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652320000
Tipo: CABTITE BP 4MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 4 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652330000
Tipo: CABTITE BP 5MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 5 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652340000
Tipo: CABTITE BP 6MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 6 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652350000
Tipo: CABTITE BP 7MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 7 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652360000
Tipo: CABTITE BP 8MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 8 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2652370000
Tipo: CABTITE BP 9MM PA
Versione:
Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 9 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi