TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Počet kontaktů: 1, CO contact, AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN
Objednací číslo
2639730000
Typ
TRP T 24VDC 1CO M3
GTIN (EAN)
4050118797916
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
88 mm
Hloubka (v palcích)
3,465 inch
Výška
90 mm
Výška (v palcích)
3,543 inch
Šířka
6,4 mm
Šířka (v palcích)
0,252 inch
Čistá hmotnost
31 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
60 °C
Průřez připojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení AWG, max.
AWG 14
Typ vodiče
pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Úroveň závažnosti znečištění
2
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC ±20 %
Jmenovitý proud DC
11.5 mA
Jmenovité výkonové údaje
280 mW
Ukazatel stavu
Dvojitá oranžová LED: reléový výstup zapnut, Zelená dvojitá LED svítí: napájecí napětí zapnuto, Zelená dvojitá LED bliká: nesprávná konfigurace, žádná funkce
Ochranný obvod
Nulová dioda
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí
Ne
Napětí cívky náhradního relé
24 V DC
Time ranges
0,01 s - 0,1 s, 0,1 s - 1 s, 1 s - 10 s, 10 s - 100 s
Nastavení odchylky
5 %
Max. resetovací čas po přerušení napětí
50 ms
Základní přesnost
≤ 5 % (koncové hodnoty měřítka)
Min. doba trvání impulsu
50 ms
Repeat accuracy
± 1 %
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
Špičkový proud
20 A / 20 ms
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
144 W @ 24 V
Typ kontaktu
1 CO contact (AgSnO)
Mechanická životnost
5x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Provozní nadmořská výška
≤ 2000 m, nad hladinou moře
Vhodné pro přední montáž
Ne
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
černá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
250 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 6 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
4 kVeff / 1 min.
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu
1 kVeff / 1 min
Dielektrická pevnost k montážní liště
4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage
6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (DNV)
TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Data připojení
Metoda připojení vodiče
PUSH IN
Délka odizolování, jmenovité připojení
8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,14 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)
AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Prázdný konektor, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
Dvojitá oranžová LED: reléový výstup zapnut, Zelená dvojitá LED svítí: napájecí napětí zapnuto, Zelená dvojitá LED bliká: nesprávná konfigurace, žádná funkce
Ochranný obvod
Nulová dioda
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí
Ne
Napětí cívky náhradního relé
24 V DC
Time ranges
0,01 s - 0,1 s, 0,1 s - 1 s, 1 s - 10 s, 10 s - 100 s
TERMSERIES, Multifunkční časovací relé, Prázdný konektor, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.