Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
Nr.Cat.
2638070000
Tipo
VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB
GTIN (EAN)
4050118679496
CPZ
2 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
71 mm
Profondità (pollici)
2,795 inch
Posizione verticale
99 mm
Altezza (pollici)
3,898 inch
Larghezza
144 mm
Larghezza (pollici)
5,669 inch
Altezza di fissaggio
76 mm
Peso netto
1.079 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Non presente per ragioni tecniche
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente conduttore di protezione IPE
1 µA
Corrente di carico nominale IL
100 A
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
25 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 250 A gG, 250 A (si > 250 A)
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli
4
Rete a bassa tensione
TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
Sovratensione temporanea - TOV
438 V
Tempo di reazione
≤ 100 ns, ≤ 25 ns
Tensione di rete
230 V / 400 V
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
275 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
255 V
Tipo SPD
T1, T2
Tipo di tensione
Trifase 230/400 V
Dati di collegamento serraggio remoto
Coppia di serraggio max.
0,25 Nm
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite: innestabile
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
grigio
Forma
Custodia per l'installazione; 8 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
15 mm
Tecnica di collegamento cavi
Staffa di serraggio
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
15 mm
Coppia di serraggio, min.
2 Nm
Coppia di serraggio, max.
3 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
4 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Monofase, TN, TN-C
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Monofase, TN, TN-C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.