Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem, Jednofázový, TN, TN-S, TT, IT s N, IT bez N
Číslo objednávky
2637040000
Typ
VPU AC II 1+1 R 350/50
GTIN (EAN)
4050118679281
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
68 mm
Hloubka (v palcích)
2,677 inch
Hloubka včerně DIN lišty
76 mm
Výška
104,5 mm
Výška (v palcích)
4,114 inch
Šířka
36 mm
Šířka (v palcích)
1,417 inch
Čistá hmotnost
260 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–95 %
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
85 °C
Jmenovité napětí UN
277 V
VPR (N-PE)
1 000 V
MCOV (L-PE)
350 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Okolní teplota (provozní), min.
-40 °C
Č. osvědčení (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-N)
1 000 V
VPR (L-PE)
3 000 V
Typ napětí
AC
Energetické sítě UL
Split-Phase
Data připojení, vzdálené upozornění
Délka odizolování
8 mm
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max.
1,5 mm²
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min.
0,14 mm²
Typ připojení
PUSH IN
Jmenovité údaje IEC / EN
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV
403 V
Frekvenční rozsah, max.
60 Hz
Frekvenční rozsah, min.
50 Hz
Jmenovité napětí (AC)
230 V
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Kombinovaný puls UOC
6 kV
Koordinace energie (≤10 m)
Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
350 V
Následná schopnost potlačit proud Ifi
Následný proud není nutné brát v úvahu.
Pojistka
Není nutná pojistka ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Počet pólů
2
SPD typ
T2
Signalizační kontakt
250 V 1A 1CO
Standardy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE)
≤ 1,75 kV
Stupeň krytí Up při IN (N-PE)
≤1,5 kV
Svodový proud při Un
1 µA
Síť o nízkém napětí
Jednofázový, TN, TN-S, TT, IT s N, IT bez N
Typ napětí
AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11
T2, T3
Vybíjecí proud (typ III)
3 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
50 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20µs) N-PE
65 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) N-PE
40 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE
20 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR
50 kA
Čas odezvy
≤ 25 ns
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
2
Obecné údaje
Barevný
Oranžová, černá
Design
Instalační kryt; 2TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Lišta
TS 35
Optický funkční displej
zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Provozní nadmořská výška
≤ 4000 m
Segment
Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Verze
Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem
Data připojení
Délka odizolování
15 mm
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
15 mm
Utahovací moment, min.
2 Nm
Utahovací moment, max.
4,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
16 mm²
Upínací rozsah, min.
4 mm²
Upínací rozsah, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
35 mm²
Záruka
Časový interval
5 let
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018). Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018). Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.