Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Релейные модули и твердотельные реле
Формирование аналоговых сигналов
Источники питания
Корпуса электронных блоков
Устройства защиты от грозовых разрядов и перенапряжения
Электромобили
Фотоэлектрическое оборудование
Концентраторы полевых шин
SPD для энергосистем
Для контрольно-измерительной аппаратуры (КИП) SPD
Для интерфейсов передачи данных SPD
Принадлежности
Напряжение AC
Photovoltaics
DIN rail TS 35
Шины 40 мм
Type I
Тип II
Тип III: 12; 24; 48; 120 и 230 В
Тип I: 230/400 В; 400/690 В
Typ II Serie
230 V / 400 V
230 В/400 В со встроенным предохранителем
VPU I 280 V LCF 25 kA MB
400 V / 690 V
950 V
Запасной разрядник
12.5 kA
12,5 кА LH
12.5 kA LCF
12,5 кА LCF MB
25 kA LCF S
N-PE
Оптический индикатор состояния
Оптический индикатор состояния и дистанционная сигнализация
VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF
Основные данные для заказа
Исполнение
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT с N, IT без N
Номер для заказа
2636930000
Тип
VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF
GTIN (EAN)
4050118678963
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
91 мм
Глубина (дюймов)
3,583 inch
Высота
96,3 мм
Высота (в дюймах)
3,791 inch
Ширина
36 мм
Ширина (в дюймах)
1,417 inch
Масса нетто
309 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Влажность
Отн. влажность 5–95 %
Расчетные данные UL
Температура окружающей среды (рабочая), макс.
85 °C
Номинальное напряжение, UN
240 V
VPR (N-PE)
1 800 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Категория
SPD TYPE 4CA
Температура окружающей среды (рабочая), мин.
-40 °C
Сертификат № (cURus)
E354261
MODE
L-N, L-G, N-G
Measured. Limiting Voltage
1 220 V
VPR (L-N)
1 220 V
VPR (L-PE)
3 020 V
Тип напряжения
Переменный ток
Номинальные характеристики IEC / RU
Возможность отслеживания устранения тока Ifi
Недоступно для заказа по техническим причинам
Временное перенапряжение - TOV
442 V
Время реакции
≤ 25 нс, ≤ 100 нс
Диапазон частот, макс.
60 Hz
Диапазон частот, мин.
50 Hz
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE)
12,5 kA
Категория требований по IEC 61643-11
Тип I, Тип II
Класс требований согласно EN 61643-11
T1, T2
Количество полюсов
2
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)
300 В
Максимальное продолжительное напряжение, Uc (N-PE)
305 V
Напряжение сети
230 V / 400 V
Низковольтная сеть
Однофазный, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT с N, IT без N
Номинальное напряжение (AC)
230 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR
50 kA
Нормы
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Предохранитель
Предохранитель не требуется ≤ 315 А gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Пригодно для
Подсчитывающее устройство (без тока утечки)
Разрядный ток, In (8/20 мкс) (ноль – земля)
50 kA
Разрядный ток, Iмакс. (8/20 мкс) (ноль – земля)
50 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
20 кА
Сигнальный контакт
Нет
Согласование энергии (≤10 м)
Тип I, Тип II, Тип III
Тип напряжения
Переменный ток
Ток перегрузки молниезащиты, Iимп. (10/350 мкс) нейтраль–защитное заземление (N-PE)
50 kA
Ток утечки в Un
1 µA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
65 kA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE)
≤ 1,5 кВ
Уровень защиты, Up при IN (N-PE)
≤ 1,5 кВ
Общие данные
Вид защиты
IP20 в установленном состоянии
Исполнение
Защита от перенапряжения
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Монтажный корпус; 2 TE, Insta IP 20
Оптическая индикация работы
зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Пригодно для
Подсчитывающее устройство (без тока утечки)
Рабочая высота
≤ 4000 m
Рейка
TS 35
Сегмент
Распределение питания
Цветовой код
оранжевый, черный, синий
Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)
Категория перенапряжения
IV, III, II, I
Степень загрязнения
2
Размеры
Длина зачистки изоляции
15 мм
Метод проводного соединения
Винтовое соединение
Вид соединения
Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
15 мм
Момент затяжки, мин.
2 Nm
Момент затяжки, макс.
4,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
16 mm²
Диапазон зажима, мин.
4 mm²
Диапазон зажима, макс.
35 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.
1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.
35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.
25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.
1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.
35 mm²
Гарантия
Период времени
5 лет
Важное примечание
Сведения об изделии
Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018). Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Классификации
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2636950000
Тип:
VPU AC I 1 300/12.5 LCF
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2636970000
Тип:
VPU AC I 3 300/12.5 LCF
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2636910000
Тип:
VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
Исполнение
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT с N, IT без N
Номер для заказа
2636930000
Тип
VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF
GTIN (EAN)
4050118678963
Кол.
1 Шт.
Глубина
91 мм
Глубина (дюймов)
3,583 inch
Высота
96,3 мм
Высота (в дюймах)
3,791 inch
Ширина
36 мм
Ширина (в дюймах)
1,417 inch
Масса нетто
309 g
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Влажность
Отн. влажность 5–95 %
Температура окружающей среды (рабочая), макс.
85 °C
Номинальное напряжение, UN
240 V
VPR (N-PE)
1 800 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Категория
SPD TYPE 4CA
Температура окружающей среды (рабочая), мин.
-40 °C
Сертификат № (cURus)
E354261
MODE
L-N, L-G, N-G
Measured. Limiting Voltage
1 220 V
VPR (L-N)
1 220 V
VPR (L-PE)
3 020 V
Тип напряжения
Переменный ток
Возможность отслеживания устранения тока Ifi
Недоступно для заказа по техническим причинам
Временное перенапряжение - TOV
442 V
Время реакции
≤ 25 нс, ≤ 100 нс
Диапазон частот, макс.
60 Hz
Диапазон частот, мин.
50 Hz
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE)
12,5 kA
Категория требований по IEC 61643-11
Тип I, Тип II
Класс требований согласно EN 61643-11
T1, T2
Количество полюсов
2
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)
300 В
Максимальное продолжительное напряжение, Uc (N-PE)
305 V
Напряжение сети
230 V / 400 V
Низковольтная сеть
Однофазный, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT с N, IT без N
Номинальное напряжение (AC)
230 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR
50 kA
Нормы
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Предохранитель
Предохранитель не требуется ≤ 315 А gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Пригодно для
Подсчитывающее устройство (без тока утечки)
Разрядный ток, In (8/20 мкс) (ноль – земля)
50 kA
Разрядный ток, Iмакс. (8/20 мкс) (ноль – земля)
50 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
20 кА
Сигнальный контакт
Нет
Согласование энергии (≤10 м)
Тип I, Тип II, Тип III
Тип напряжения
Переменный ток
Ток перегрузки молниезащиты, Iимп. (10/350 мкс) нейтраль–защитное заземление (N-PE)
50 kA
Ток утечки в Un
1 µA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
65 kA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE)
≤ 1,5 кВ
Уровень защиты, Up при IN (N-PE)
≤ 1,5 кВ
Вид защиты
IP20 в установленном состоянии
Исполнение
Защита от перенапряжения
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Монтажный корпус; 2 TE, Insta IP 20
Оптическая индикация работы
зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Пригодно для
Подсчитывающее устройство (без тока утечки)
Рабочая высота
≤ 4000 m
Рейка
TS 35
Сегмент
Распределение питания
Цветовой код
оранжевый, черный, синий
Категория перенапряжения
IV, III, II, I
Степень загрязнения
2
Длина зачистки изоляции
15 мм
Метод проводного соединения
Винтовое соединение
Вид соединения
Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
15 мм
Момент затяжки, мин.
2 Nm
Момент затяжки, макс.
4,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
16 mm²
Диапазон зажима, мин.
4 mm²
Диапазон зажима, макс.
35 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.
1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.
35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.
25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.
1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.
35 mm²
Сведения об изделии
Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018). Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cURus)
E354261
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2636950000
Тип:
VPU AC I 1 300/12.5 LCF
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, Однофазный
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2636970000
Тип:
VPU AC I 3 300/12.5 LCF
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
2636910000
Тип:
VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.