przekaźnik bezpieczeństwa, 24 V DC ± 20%, , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : , kategoria bezpieczeństwa: SIL 3 EN 61508:2010
Nr zam.
2634010000
Typ
SCS 24VDC P1SIL3ES LL-T
GTIN (EAN)
4050118665550
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
119,2 mm
Głębokość (cale)
4,693 inch
Wysokość
113,6 mm
Wysokość (cale)
4,472 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
240 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
95 %, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b
Wejście (zasilanie)
Oznaczenie przyłącza
0V, 24 V
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC ±20 %
Pobór prądu
< 40 mA + M14
Obwód ochronny
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Wejście (obwód bezpieczeństwa)
Oznaczenie złącz (obwód bezpieczeństwa)
A1, A2
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC ± 20%
prąd pobierany
71 mA
wskaźnik stanu
Żółta dioda LED (RLY): włączenie po aktywowaniu obwodu wejściowego (A1, A2) urządzenia
Obwód ochronny
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów, Dioda zwrotna
Wejścia testowe (obwód zabezpieczający)
Oznaczenie przyłącza (test bezpieczeństwa)
T1, T2, T3
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC ±20 %
Liczba wejść testowych
3
Wyjście (obwód bezpieczeństwa)
Oznaczenie przyłącza (wyjście bezpieczeństwa)
L, N, 13, 14
Konstrukcja zestyku
1 x położenie bezpieczne przy zasilaniu (zestyk NO)
materiał podstawowy zestyku
AgNi z cienką warstwą złota
maks. dopuszczalne napięcie załączalne
250 V AC
maks. prąd przełączający, bezpiecznik zewnętrzny
2,5 A
maks. moc załączalna
625 VA
Zewnętrzne zabezpieczenie wstępne
2,5 A (opóźnione włączenie)
czas włączania
50 ms
min. moc załączalna
30 mA @ 15 V
Wyjście alarmowe
Oznaczenie wejść (wyjście alarmowe)
M13, M14
Wyjście cyfrowe (wyjście alarmowe)
1 DO
Półprzewodnikowy (wyjście alarmowe)
MOS-FET wysoki-aktywny
Wyjście prądowe, maks. (wyjście alarmowe)
100 mA
Zabezpieczone przed zwarciem (wyjście alarmowe)
Tak, bez ograniczenia czasu
Spadek napięcia przy maksymalnym obciążeniu (wyjście alarmowe)
1,5 V
Wskaźnik stanu (wyjście alarmowe)
Czerwona dioda LED (ERR): błyskanie w przypadku wykrycia usterki urządzenia, podłączone napięcie zasilania i bez aktywności obwodu wejściowego (A1, A2)
Spadek napięcia przy maksymalnym obciążeniu (wyjście alarmowe)
1,5 V
Wskaźnik stanu (wyjście alarmowe)
Czerwona dioda LED (ERR): błyskanie w przypadku wykrycia usterki urządzenia, podłączone napięcie zasilania i bez aktywności obwodu wejściowego (A1, A2)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.