Relè di sicurezza, 24 V DC ± 20%, , Corrente di commutazione max., fusibile esterno : , Classe di sicurezza: SIL 3 EN 61508:2010
Nr.Cat.
2634010000
Tipo
SCS 24VDC P1SIL3ES LL-T
GTIN (EAN)
4050118665550
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
119,2 mm
Profondità (pollici)
4,693 inch
Posizione verticale
113,6 mm
Altezza (pollici)
4,472 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
240 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
95%, senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b
Ingresso (alimentatore)
Siglatura dei collegamenti
0V, 24 V
Tensione di comando nominale
24 V DC ±20 %
Assorbimento di corrente
< 40 mA + M14
Circuito di protezione
Protezione contro l'inversione di polarità
Ingresso (circuito di sicurezza)
Siglatura dei collegamenti (circuito di sicurezza)
A1, A2
Tensione pilota di dimensionamento
24 V DC ± 20%
Corrente assorbita
71 mA
Indicatore di stato
LED giallo (RLY): si illumina quando il circuito di ingresso (A1,A2) del dispositivo è attivato
Circuito di protezione
Protezione contro l'inversione di polarità, Diodo a corsa libera
Ingressi di prova (circuito di sicurezza)
Siglatura dei collegamenti (prova di sicurezza)
T1, T2, T3
Tensione pilota di dimensionamento
24 V DC ±20 %
Numero di ingressi di prova
3
Uscita (circuito di sicurezza)
Siglatura dei collegamenti (uscita di sicurezza)
L, N, 13, 14
Design contatto
1 x eccitato per funzione di sicurezza (contatto NA)
Materiale di base del contatto
AgNi dorato
Tensione di commutazione max. consentita
250 V AC
Corrente di commutazione max., fusibile esterno
2,5 A
Capacità di commutazione max.
625 VA
Fusibile esterno
2,5 A (ad azione lenta)
Tempo di chiusura
50 ms
Capacità di commutazione min.
30 mA @ 15 V
Uscita allarme
Siglatura dei collegamenti (Uscita allarme)
M13, M14
Uscita digitale (Uscita allarme)
1 DO
Tipo a stato solido (Uscita allarme)
MOS-FET ad alta attività
Corrente d'uscita, max. (Uscita allarme)
100 mA
Resistente contro i cortocircuiti (Uscita allarme)
Sì, senza limiti di tempo
Caduta di tensione al massimo carico (Uscita allarme)
1,5 V
Indicatore di stato (Uscita allarme)
LED rosso (ERR): lampeggia quando il dispositivo rileva un errore, la tensione di alimentazione è inserita e il circuito d'ingresso (A1, A2) non è attivato
Uscita di diagnostica
Siglatura dei collegamenti (Uscita di diagnostica)
D21, D22
Tensione di commutazione, max. (Uscita di diagnostica)
30 V
Corrente di commutazione, max. (Uscita di diagnostica)
100 mA
Potenza di commutazione, min. (Uscita di diagnostica)
1 mW
Design del contatto (Uscita di diagnostica)
1 contatto NC
Materiale dei contatti (Uscita di diagnostica)
AgNi, bagnato in oro
Indicatore di stato (Uscita di diagnostica)
LED verde (DIAG): si illumina quando la tensione di alimentazione è inserita e il circuito d'ingresso (A1, A2) non è attivato
Parametri tecnici di sicurezza di base
Tipo di apparecchio
A
Classe di sicurezza
SIL 3
Norma di sicurezza
EN 61508:2010
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida
TS 35
Colori
nero, giallo
Cordinazione di isolamento
Coordinamento degli isolamenti secondo
EN 61010-2-201
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 6 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
3,51 kVeff /1 min.
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° Certificato (cULus)
E141197
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
8 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Resistente contro i cortocircuiti (Uscita allarme)
Sì, senza limiti di tempo
Caduta di tensione al massimo carico (Uscita allarme)
1,5 V
Indicatore di stato (Uscita allarme)
LED rosso (ERR): lampeggia quando il dispositivo rileva un errore, la tensione di alimentazione è inserita e il circuito d'ingresso (A1, A2) non è attivato
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.