Désignation des raccordements (circuit de sécurité)
A1, A2
Tension nominale de commande
24 V DC ± 20%
Consommation de courant
71 mA
Indicateur d'état
LED jaune (RLY) : s'allume lorsque le circuit d'entrée (A1,A2) de l'appareil est actionné
Circuit de protection
Protection contre inversions de polarité, Diode de roue libre
Entrées de test (circuit de sécurité)
Désignation des raccordements (tests de sûreté)
T1, T2, T3
Tension nominale de commande
24 V DC ±20 %
Nombre d'entrées de test
3
Sortie (circuit de sécurité)
Désignation des raccordements (sortie de sécurité)
L, N, 13, 14
Design du contact
1 x energised to safe (NO contact)
Matériau de base du contact
AgNi doré
Tension de commutation max. admissible
250 V AC
Courant de commutation max., fusible externe
2,5 A
Puissance de commutation max.
625 VA
Fusible amont externe
2,5 A (coup lent)
Temps de mise en route
50 ms
Puissance de commutation min.
30 mA @ 15 V
Sortie alarme
Désignation des raccordements (sortie alarme)
M13, M14
Sortie numérique (sortie alarme)
1 DO
De type statique (sortie alarme)
MOS-FET actif à l'état haut
courant de sortie, max. (sortie alarme)
100 mA
Protégé contre les courts-circuits (sortie alarme)
Oui, sans limite de temps
Chute de tension à la charge maximale (sortie alarme)
1,5 V
Indicateur d'état (sortie alarme)
LED rouge (ERR) : clignote lorsque l'appareil détecte un défaut, que la tension d'alimentation est appliquée et que le circuit d'entrée (A1, A2) n'est pas actionné
Sortie diagnostic
Désignation des raccordements (sortie diagnostic)
D21, D22
Tension de commutation, max (sortie diagnostic)
30 V
Commutation, courant, max. (sortie diagnostic)
100 mA
capacité de commutation, min. (sortie diagnostic)
1 mW
Conception des contacts (sortie diagnostic)
1 contact à ouverture
Matériau des contacts (sortie diagnostic)
AgNi, plaqué or
Indicateur d'état (sortie diagnostique)
LED verte (DIAG) : s'allume lorsque la tension d'alimentation est appliquée et que le circuit d'entrée (A1, A2) n'est pas actionné
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Type d'appareil
A
Catégorie de sécurité
SIL 3
Norme de sécurité
EN 61508:2010
Caractéristiques générales
Altitude de service
≤ 2000 m, au-dessus du niveau de la mer
Rail
TS 35
Couleur
noir, jaune
Coordination de l'isolation
Coordonnées d’isolation selon
EN 61010-2-201
Tension nominale
300 V
Degré de pollution
2
Catégorie de surtension
III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
≥ 6 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge
3,51 kVeff /1 min.
Degré de protection
IP20
Informations suplémentaires sur les agréments / standards
Nº de certificat (cULus)
E141197
Caractéristiques de raccordement
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
8 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Protégé contre les courts-circuits (sortie alarme)
Oui, sans limite de temps
Chute de tension à la charge maximale (sortie alarme)
1,5 V
Indicateur d'état (sortie alarme)
LED rouge (ERR) : clignote lorsque l'appareil détecte un défaut, que la tension d'alimentation est appliquée et que le circuit d'entrée (A1, A2) n'est pas actionné
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.