Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
24 V
Corrente d'ingresso
22 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
18 V
Corrente d'ingresso
30 A
Campo tensione d'ingresso DC
14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Corrente di punta
max. 15 A
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Limitazione corrente d'inserzione
Sì
Potenza assorbita nominale
527,5 VA
Tecnica di collegamento
PUSH IN con attuatore
Tensione d’ingresso, max.
31,2 V
Tensione d’ingresso, min.
14 V
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Corrente d'uscita nominale per Unom.
10 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Durata Boost
15 ms
Multiplo della corrente nominale
500 %
Durata Boost
5 s
Multiplo della corrente nominale
200 %
Parallelabilità
Sì, max. 10
Potenza erogata
480 W
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
PUSH IN con attuatore
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
10 ms
Tipo di tensione d'ingresso
DC
Tensione d'ingresso
24 V
Corrente d'uscita
10 A
Tensione d'uscita
48 V
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
regolabile con potenziometro o modulo di comunicazione
Tensione d'uscita, max.
56 V
Tensione d'uscita, min.
45 V
Tensione nominale d'uscita
48 V DC ± 1 %
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Classe di sovratensione
I, II, III
Derating
> 60°C (2,5% / 1°C)
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
91%
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.017.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
480 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
457.600 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
480 W
Duty cycle
100 %
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
5 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Rivestimento conforme
No
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto)
Isolamento
Classe di protezione
III, senza collegamento PE, per SELV
Classe di sovratensione
I, II, III
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,7 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
1,41 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
1,41 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-17
Dati di collegamento (ingresso)
Lama cacciavite
0,6 x 3,5
Numero di morsetti
2 per (+, -)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN con attuatore
Dati di collegamento (uscita)
Lama del cacciavite
0,6 x 3,5
Numero di morsetti
5 (+ + / - - -)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN con attuatore
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
16
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.