Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
24 V
Corriente de entrada
22 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
18 V
Corriente de entrada
30 A
Fusible de entrada (interno)
Sí
Gama de tensión de entrada DC
14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Intensidad de conexión
máx. 15A
Limitación de intensidad de conexión
Sí
Potencia admitida nominal
527,5 VA
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Tensión de entrada, max.
31,2 V
Tensión de entrada, min.
14 V
Tensión nominal de entrada
24 V DC
Salida
Conmutado paralelo
Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal
10 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Multiple of the rated current
500 %
Duración de incremento
15 ms
Multiple of the rated current
200 %
Duración de incremento
5 s
Potencia de salida
480 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Tensión de salida, max.
56 V
Tensión de salida, min.
45 V
Tensión de salida, observacione
ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida
48 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Tiempo transitorio de caída de red
Tiempo transitorio de caída de red, mín.
10 ms
Tipo de tensión de entrada
DC
Tensión de entrada
24 V
Corriente de salida
10 A
Tensión de salida
48 V
Datos generales
Alineable
No
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
I, II, III
Deriva térmica
> 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Grado de eficiencia
91%
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.017.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
480 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
457.600 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
480 W
Ciclo de trabajo
100 %
Protección contra cortocircuito
Sí
Pérdida de potencia, sin carga
5 W
Revestimiento conforme
No
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
I, II, III
Clase de protección
III, sin conexión PE, para SELV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
1,41 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,7 kV
Tensión de aislamiento entrada /salida
1,41 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-17
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
2 para (+, -)
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
8 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
10 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,6 x 3,5
Número de bornes
5 (+ + / - - -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
8 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
10 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN con actuador
Datos de conexión (señal)
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,14 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.