14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Einschaltstrom
max. 15 A
Einschaltstrombegrenzung
Ja
Nenneingangsspannung
24 V DC
Nennleistungsaufnahme
527,5 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart
DC
Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
22 A
Spannungsart
DC
Eingangsspannung
18 V
Eingangsstrom
30 A
Ausgang
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anstiegszeit
≤ 100 ms
Ausgangsleistung
480 W
Ausgangsspannung, Bemerkung
anpassbar mit Potentiometer oder Kommunikationsmodul
Ausgangsspannung, max.
56 V
Ausgangsspannung, min.
45 V
DCL - Spitzenlastreserve
Dauer des Boostes
15 ms
Vielfaches des Nennstroms
500 %
Dauer des Boostes
5 s
Vielfaches des Nennstroms
200 %
Nennausgangsspannung
48 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn
10 A @ 60 °C
Netzausfall-Überbrückungszeit
Netzausfall Überbrückungszeit, min.
10 ms
Eingangsspannungsart
DC
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
48 V
Parallelschaltbarkeit
ja, max 10
Schutz gegen Rückspannung
Ja
Allgemeine Angaben
Anreihbar
Nein
Conformal Coating
Nein
Derating
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Gehäuseausführung
Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz
Ja
MTBF
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
1.017.000 h
Umgebungstemperatur
25 °C
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
480 W
Betriebszyklus
100 %
Entsprechend Norm
SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min.
457.600 h
Umgebungstemperatur
40 °C
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
480 W
Betriebszyklus
100 %
Schutzart
IP20
Start up
≥ -40 °C
Verlustleistung Leerlauf
5 W
Wirkungsgrad
91%
Überspannungskategorie
I, II, III
EMV / Schock / Vibration
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27
30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6
2,3 g (auf DIN Schiene), 4 g (bei Direktmontage)
Störabstrahlung nach EN55032
Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Isolationskoordination
Isolationsspannung Ausgang / Erde
0,7 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang
1,41 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde
1,41 kV
Schutzklasse
III, ohne PE-Anschluss, für SELV
Überspannungskategorie
I, II, III
Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)
Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln
nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme
nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung
SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag
VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte
Gemäß EN 61558-2-17
Anschlussdaten (Ausgang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
5 (+ + / - - -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,2 mm²
Schraubendreherklinge
0,6 x 3,5
Anschlussdaten (Eingang)
Anschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Anzahl Klemmen
2 für (+, -)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,2 mm²
Schraubendreherklinge
0,6 x 3,5
Anschlussdaten (Signal)
Anschlusstechnik
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
16
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.
0,14 mm²
Signalisierung
LED Grün/ Rot
Grün: Betrieb (störungsfrei), Grün blinkend: Vorwarnung I>90%, Grün/Rot blinkend: Ausgang abgeschaltet (Switch Off Mode), Rot blinkend: Überlast / Fehler
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.