14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Номинальное входное напряжение
24 В DC
Номинальное энергопотребление
134,8 VA
Ограничение на пусковой ток
Да
Потребление тока относительно напряжения ввода
Тип напряжения
DC
Напряжение на входе
24 V
Ток на входе
5,7 A
Тип напряжения
DC
Напряжение на входе
18 V
Ток на входе
7,6 A
Предохранитель на входе (внутр.)
Да
Пусковой ток
макс. 5 A
Технология соединения
PUSH IN с исполнительным устройством
Выход
DCL – резерв пиковой нагрузки
Длительность подъема
15 ms
Кратно номинальному току
600 %
Длительность подъема
5 s
Кратно номинальному току
200 %
Возможность параллельной работы
да, макс. 10
Время нарастания
≤ 100 ms
Время переключения при нарушении энергоснабжения
Время переключения при нарушении энергоснабжения, мин.
10 ms
Тип входного напряжения
DC
Напряжение на входе
24 V
Выходной ток
5 A
Выходное напряжение
24 V
Выходное напряжение, замечание
регулируется с помощью потенциометра или модуля связи
Выходное напряжение, макс.
28,8 V
Выходное напряжение, мин.
22,5 V
Емкостная нагрузка
без ограничений
Защита от обратного напряжения
Да
Номинальное выходное напряжение
24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном.
5 A при 60 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении
<40 mVPP@25 °C
Технология соединения
PUSH IN с исполнительным устройством
выходная мощность
120 W
Общие данные
MTBF
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
1 018 000 h
Температура окружающей среды
25 °C
Напряжение на входе
24 V
Выходная мощность
480 W
Цикл нагрузки
100 %
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
320 800 h
Температура окружающей среды
40 °C
Напряжение на входе
24 V
Выходная мощность
480 W
Цикл нагрузки
100 %
Вид защиты
IP20
Запуск
≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания
Да
Исполнение корпуса
Металл, коррозионно-устойчивый
КПД
89 %
Категория перенапряжения
I, II, III
Конформное покрытие
Нет
Потери мощности, номинальная нагрузка
14,8 W
Потери мощности, холостой ход
5 W
Ухудшение параметров
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление
0,7 kV
Категория перенапряжения
I, II, III
Класс защиты
III, без соединения PE, для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
Напряжение изоляции вход / выход
1,41 kV
Разделение выходного напряжения / заземления
1,41 kV
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6
2,3 г (на DIN-рейке), 4 г (при непосредственном монтаже)
Излучение шума в соответствии с EN55032
Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Ударопрочность IEC 60068-2-27
30 g во всех направлениях
Электробезопасность (применимые нормы)
Защита от опасных поражающих токов
Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания
По стандарту EN 61558-2-17
Малое по условиям безопасности напряжение
SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током
2,3 г (на DIN-рейке), 4 г (при непосредственном монтаже)
Излучение шума в соответствии с EN55032
Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.