Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée
Type de tension
DC
Tension d'entrée
24 V
Courant d'entrée
5,7 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
18 V
Courant d'entrée
7,6 A
Consommation de puissance nominale
134,8 VA
Courant à la mise sous tension
max. 5 A
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Limitation du courant à la mise sous tension
Oui
Plage de tension d'entrée DC
14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Tension d'entrée nominale
24 V DC
Tension d'entrée, max.
31,2 V
Tension d'entrée, min.
14 V
Sortie
Charge capacitive
illimité
Courant de sortie nominal pour Unom
5 A @ 60 °C
DCL Boost
Durée du mode boost
15 ms
Multiple du courant nominal
600 %
Durée du mode boost
5 s
Multiple du courant nominal
200 %
Ondulation résiduelle, appels de courant
<40 mVPP@25 °C
Possibilité de mise en parallèle
Oui, max. 10
Protection contre la tension inverse
Oui
Puissance délivrée
120 W
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Temps de montée
≤ 100 ms
Temps de pontage en cas de panne de secteur .
Temps de passage en cas de panne de secteur, min.
10 ms
Type de tension d'entrée
DC
Tension d'entrée
24 V
Courant de sortie
5 A
Tension de sortie .
24 V
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
28,8 V
Tension de sortie, min.
22,5 V
Tension de sortie, remarque
réglable avec potentiomètre ou module de communication
Données générales
Catégorie de surtension
I, II, III
Degré de protection
IP20
Derating
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Démarrage
≥ -40 °C
Juxtaposable
Non
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 018 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
480 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
320 800 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
480 W
Cycle de service
100 %
Protection contre les courts-circuits
Oui
Puissance dissipée, charge nominale
14,8 W
Puissance dissipée, à vide
5 W
Rendement
89%
Traitement conforme
Non
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (monté sur rail profilé), 4 g (en montage direct)
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
I, II, III
Classe de protection
III, sans raccordement PE, pour SELV
Tension d'isolation entrée / sortie
1,41 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,7 kV
Tension d’isolation sortie / terre
1,41 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-17
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (signal)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
16
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible (signal), max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible (signal), min.
0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,14 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
2 pour (+, -)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN avec actionneur
Données de raccordement (sortie)
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
4 (++ / --)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (monté sur rail profilé), 4 g (en montage direct)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.