OMNIMATE Data - Connettore SUB-D, Connettore maschio, Foro, Collegamento a saldare THT, Passo in mm (P): 2.77 mm, Numero di poli: 9, ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au , PBT rinforzato in fibra di vetro UL 94 V-0, grigio, Vassoio (montaggio manuale)
Nr.Cat.
2626620000
Tipo
D-SUB M6.1 T09VN 3.2N2 TY GY
GTIN (EAN)
4050118663273
CPZ
50 Pezzo
Imballaggio
Vassoio (montaggio manuale)
Dimensioni e pesi
Profondità
12,55 mm
Profondità (pollici)
0,494 inch
Larghezza
30,81 mm
Larghezza (pollici)
1,213 inch
Peso netto
4,86 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Specifiche di sistema
Angolo di uscita
180°
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,1 mm
Dimensioni del codolo a saldare
ottagonale
Famiglia prodotti
OMNIMATE Data - Connettore SUB-D
Lunghezza spina a saldare (l)
4,6 mm
Materiale della schermatura
acciaio
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Numero di poli
9
Passo in mm (P)
2,77 mm
Passo in pollici (P)
0,109 "
Processo di saldatura
Saldatura manuale, Saldatura ad onda
Superficie di schermatura
stagnato
Tipo di collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di versione
Maschio
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare
+0,25 / -0,25 mm
Tolleranza della posizione del codolo a saldare
± 0,1 mm
Tolleranza lunghezza codolo a saldare
Tolleranza inferiore con prefisso (indica il minimo)
-0,25
Tolleranza superiore con prefisso (indica il massimo)
OMNIMATE Data - Connettore SUB-D, Connettore maschio, Foro, Collegamento a saldare THT, Passo in mm (P): 2.77 mm, Numero di poli: 9, ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au , PBT rinforzato in fibra di vetro UL 94 V-0, grigio, Vassoio (montaggio manuale)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.