Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Cabecera de bus de campo
Módulos
Accesorios
Datos generales para pedido
Versión
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link
Código
2625010000
Tipo
UR20-FBC-CC
GTIN (EAN)
4050118630657
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
52 mm
Anchura (pulgadas)
2,047 inch
Medida de fijación, altura
128 mm
Peso neto
320 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C ... +60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Alimentación
Consumo de corriente desde Isys , typ.
85 mA
Corriente de alimentación del sistema, máx
4 A
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
nominal
10.000
mín.
10.000
máx.
10.000
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx.
10 A
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida)
nominal
10.000
máx.
10.000
mín.
10.000
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida) , máx.
10 A
Tensión de alimentación
24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Tensión de alimentación para salidas
24 V DC +20 %/ -15 %
Tensión de alimentación y entradas
24 V DC +20 %/ -15 %
Datos de conexión
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos del sistema
Conexión
Enchufe para conector enchufable PCB de 5 polos
Datos de diagnóstico
3.008 Byte
Datos de parámetros
4 kByte
Datos de procesos
512 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Interfaz para la configuración
Micro USB 2.0
Número máx. de módulos
64
Protocolo bus de campo
CC-Link
Tipo de módulo
Cabecera de bus
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit/s
Velocidad de transmisión de bus de campo, máx.
10 Mbit/s
Datos generales
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Código:
2566380000
Tipo:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Código:
2659680000
Tipo:
UR20-FBC-PN-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFINET RT
Código:
2614380000
Tipo:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFIBUS DP-V1
Código:
1334910000
Tipo:
UR20-FBC-EC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código:
2659690000
Tipo:
UR20-FBC-EC-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código:
2476450000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Código:
2659700000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Modbus/TCP
Código:
1334920000
Tipo:
UR20-FBC-EIP
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1550550000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
2799510000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1334890000
Tipo:
UR20-FBC-CAN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CANopen
Código:
1334900000
Tipo:
UR20-FBC-DN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, DeviceNet
Código:
2680260000
Tipo:
UR20-FBC-CC-TSN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link IE TSN
Código:
1334940000
Tipo:
UR20-FBC-PL
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, POWERLINK
Código:
2661310000
Tipo:
UR20-FBC-IEC61162-450
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Versión
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link
Código
2625010000
Tipo
UR20-FBC-CC
GTIN (EAN)
4050118630657
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
52 mm
Anchura (pulgadas)
2,047 inch
Medida de fijación, altura
128 mm
Peso neto
320 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Consumo de corriente desde Isys , typ.
85 mA
Corriente de alimentación del sistema, máx
4 A
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
nominal
10.000
mín.
10.000
máx.
10.000
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx.
10 A
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida)
nominal
10.000
máx.
10.000
mín.
10.000
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida) , máx.
10 A
Tensión de alimentación
24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Tensión de alimentación para salidas
24 V DC +20 %/ -15 %
Tensión de alimentación y entradas
24 V DC +20 %/ -15 %
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Conexión
Enchufe para conector enchufable PCB de 5 polos
Datos de diagnóstico
3.008 Byte
Datos de parámetros
4 kByte
Datos de procesos
512 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Interfaz para la configuración
Micro USB 2.0
Número máx. de módulos
64
Protocolo bus de campo
CC-Link
Tipo de módulo
Cabecera de bus
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit/s
Velocidad de transmisión de bus de campo, máx.
10 Mbit/s
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Homologaciones
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
N.º de certificado (cULusEX)
E223527
Código:
2566380000
Tipo:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Código:
2659680000
Tipo:
UR20-FBC-PN-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFINET RT
Código:
2614380000
Tipo:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFIBUS DP-V1
Código:
1334910000
Tipo:
UR20-FBC-EC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código:
2659690000
Tipo:
UR20-FBC-EC-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código:
2476450000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Código:
2659700000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Modbus/TCP
Código:
1334920000
Tipo:
UR20-FBC-EIP
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1550550000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
2799510000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1334890000
Tipo:
UR20-FBC-CAN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CANopen
Código:
1334900000
Tipo:
UR20-FBC-DN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, DeviceNet
Código:
2680260000
Tipo:
UR20-FBC-CC-TSN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link IE TSN
Código:
1334940000
Tipo:
UR20-FBC-PL
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, POWERLINK
Código:
2661310000
Tipo:
UR20-FBC-IEC61162-450
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.