Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFX-DT 11/60 MM BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - , 60 x 13 mm, blau
Best.-Nr. 2621480000
Typ SFX-DT 11/60 MM BL
GTIN (EAN) 4050118625561
VPE 1.000 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 13 mm
Breite (inch) 0,512 inch
Nettogewicht 0,001 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...65 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -30 
Dauergebrauchstemperatur, max. 65 

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Ausführung halogenfrei
Breite 13 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Einsatztemperaturbereich -30...65 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 65 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe blau
Halogene Nein
Schriftfeldgröße 10.5 x 44 mm
Werkstoff Polyethylen
kompatibler Drucker 2599430000
2599440000

Leiter- und Kabelmarkierer

Geeigneter Kabelbinder Kunststoff
Halogene Nein
Kabelbinderdurchführung Flach
Leiteraußendurchmesser 7 -
Leiteraußendurchmesser, min. 7 mm

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2621490000
Typ: SFX-DT 9/24 MM BL
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - , 26 x 15 mm, blau