Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WS 12/3.5 MM BP WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение WS, Маркировка клеммы, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, белый
Номер для заказа 2619840000
Тип WS 12/3.5 MM BP WS
GTIN (EAN) 4050118626247
Кол. 8 000 Шт.

Размеры и массы

Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 0,08 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...90 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы пустой
Размер маркировочной области 10.5 x 2.8 mm
Температурный диапазон вставки -50...90 °C
Температурный диапазон, макс.. 90 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C
Установка / Изготовитель Weidmueller
Цветовой код белый
Ширина 3,5 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2007180000
Тип: WS 12/3.5 MM WS
Исполнение:
WS, Маркировка клеммы, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, белый