Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WS 8/3.5 MM BP WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung WS, Klemmenmarkierung, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 2619800000
Typ WS 8/3.5 MM BP WS
GTIN (EAN) 4050118626285
VPE 11.000 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 8 mm
Höhe (inch) 0,315 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 0,062 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -50...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufgedruckte Zeichen neutral
Ausführung halogenfrei
Breite 3,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -50...90 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Schriftfeldgröße 7 x 2.8 mm
Werkstoff PC-ABS, TPU
kompatibler Drucker 2599430000
2599440000

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Externer Rollenhalter 1302920000 notwendig

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2007140000
Typ: WS 8/3.5 MM WS
Ausführung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, weiß