verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir
Degré de protection
IP20 en condition installée
Forme
Boîtiers d'installation ; 4 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
Protection surtension
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
13 mm
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
13 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
6 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
6 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
35 mm²
Garantie
Période
5 ans
Note importante
Informations sur le produit
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018). Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
Remarques
Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC 60364-4-44:2018).
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
2619100000
Type:
VPU AC I 1 440/25 LCF
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, Monophasé, TN, TN-S
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018). Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
Remarques
Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC 60364-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.