Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VPU AC I 3 R 440/25 LCF
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, TN-C
Заказ № 2619170000
Тип VPU AC I 3 R 440/25 LCF
GTIN (EAN) 4050118634617
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 93 мм
Глубина (дюймов) 3,661 inch
Высота 104,5 мм
Высота (в дюймах) 4,114 inch
Ширина 108 мм
Ширина (в дюймах) 4,252 inch
Масса нетто 25 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...85 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %

Вероятность сбоя

MTBF 15 a

Номинальные характеристики IEC / RU

Возможность отслеживания устранения тока Ifi Недоступно для заказа по техническим причинам
Временное перенапряжение - TOV 762 V
Время реакции ≤ 25 нс
Диапазон частот, макс. 60 Hz
Диапазон частот, мин. 50 Hz
Испытательный разрядный ток, Iимп(10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE) 25 kA
Категория требований по IEC 61643-11 Тип I, Тип II
Класс требований согласно EN 61643-11 T1, T2
Количество полюсов 4
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 440 V
Напряжение сети 400 V / 690 V
Низковольтная сеть TN-C
Номинальное напряжение (AC) 400 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR 50 kA
Номинальный ток нагрузки IL 100 A
Нормы IEC 61643-11, EN 61643-11
Предохранитель 250 А gL (если сетевой ток > 250 А)
Пригодно для Подсчитывающее устройство (без тока утечки)
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 25 kA
Сигнальный контакт 250 В 1 А 1 нормально замк. конт.
Согласование энергии (≤10 м) Тип I, Тип II, Тип III
Тип напряжения Переменный ток
Ток утечки в Un 5 µA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 100 kA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE) ≤ 2,5 кВ

Данные соединения, удаленная индикация

Вид соединения Винтовое соединение, втычной
Длина снятия изоляции 8 мм
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Исполнение Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Установочный корпус; 6 TE, Insta IP 20
Оптическая индикация работы зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Пригодно для Подсчитывающее устройство (без тока утечки)
Рабочая высота ≤ 2000 м
Рейка TS 35
Сегмент Распределение питания
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Размеры

Длина зачистки изоляции 13 мм
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 13 мм
Момент затяжки, мин. 2 Nm
Момент затяжки, макс. 3 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 6 mm²
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 6 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 6 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 35 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 35 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²

Гарантия

Период времени 5 лет

Важное примечание

Сведения об изделии Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В
Примечания Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC 60364-4-44:2018).

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2619120000
Тип: VPU AC I 1 R 440/25 LCF
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, Однофазный, TN, TN-S
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2619220000
Тип: VPU AC I 1+1 R 440/25 LCF
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, Однофазный, TN, TN-S, TT, IT с N, IT без N
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2619140000
Тип: VPU AC I 2 R 440/25 LCF
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, Однофазный, TN, TN-S
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2619260000
Тип: VPU AC I 3+1 R 440/25 LCF
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 2619200000
Тип: VPU AC I 4 R 440/25 LCF
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, TN-C-S, TN-S