Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, TN-C
Nr.Cat.
2619170000
Tipo
VPU AC I 3 R 440/25 LCF
GTIN (EAN)
4050118634617
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
93 mm
Profondità (pollici)
3,661 inch
Posizione verticale
104,5 mm
Altezza (pollici)
4,114 inch
Larghezza
108 mm
Larghezza (pollici)
4,252 inch
Peso netto
25 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Probabilità di guasto
MTBF
15 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati nominali IEC / EN
Adatto a
Installazione integrata (senza corrente di fuga)
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Non presente per ragioni tecniche
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di carico nominale IL
100 A
Corrente di fuga in Un
5 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
25 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 2,5 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli
4
Rete a bassa tensione
TN-C
Sovratensione temporanea - TOV
762 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns
Tensione di rete
400 V / 690 V
Tensione nominale (AC)
400 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
440 V
Tipo di tensione
AC
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite, innestabile
Dati generali
Adatto a
Installazione integrata (senza corrente di fuga)
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero
Forma
Custodia per l'installazione; 6 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
13 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
13 mm
Coppia di serraggio, min.
2 Nm
Coppia di serraggio, max.
3 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
6 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Note
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Note
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.