Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem, TN-C
Číslo objednávky
2619170000
Typ
VPU AC I 3 R 440/25 LCF
GTIN (EAN)
4050118634617
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
93 mm
Hloubka (v palcích)
3,661 inch
Výška
104,5 mm
Výška (v palcích)
4,114 inch
Šířka
108 mm
Šířka (v palcích)
4,252 inch
Čistá hmotnost
25 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–95 %
Pravděpodobnost selhání
MTBF
15 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Data připojení, vzdálené upozornění
Délka odizolování
8 mm
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max.
1,5 mm²
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min.
0,14 mm²
Typ připojení
Šroubové připojení, lze zapojit
Jmenovité údaje IEC / EN
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV
762 V
Frekvenční rozsah, max.
60 Hz
Frekvenční rozsah, min.
50 Hz
Jmenovité napětí (AC)
400 V
Jmenovitý proud zátěže IL
100 A
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Koordinace energie (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
440 V
Následná schopnost potlačit proud Ifi
Z technických důvodů nedostupné.
Pojistka
250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Počet pólů
4
Signalizační kontakt
250 V 1A 1CO
Standardy
IEC 61643-11, EN 61643-11
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE)
≤ 2,5 kV
Svodový proud při Un
5 µA
Síť o nízkém napětí
TN-C
Síťové napětí
400 V / 690 V
Testovací zkušební proud Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Typ napětí
AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11
T1, T2
Vhodné pro
Počítání instalace (bez svodového proudu)
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
100 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE
25 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR
50 kA
Čas odezvy
≤ 25 ns
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
2
Obecné údaje
Barevný
černá
Design
Instalační kryt; 6 TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Lišta
TS 35
Optický funkční displej
zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Provozní nadmořská výška
≤ 2000 m
Segment
Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Verze
Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem
Vhodné pro
Počítání instalace (bez svodového proudu)
Data připojení
Délka odizolování
13 mm
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
13 mm
Utahovací moment, min.
2 Nm
Utahovací moment, max.
3 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
16 mm²
Upínací rozsah, min.
6 mm²
Upínací rozsah, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.
6 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
35 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.
6 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
35 mm²
Záruka
Časový interval
5 let
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Poznámky
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Poznámky
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.