Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU AC I 1 R 440/25 LCF
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN
Best.-Nr. 2619120000
Art VPU AC I 1 R 440/25 LCF
GTIN (EAN) 4050118633979
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 93 mm
Tiefe (inch) 3,661 inch
Höhe 104,5 mm
Höhe (inch) 4,114 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Nettogewicht 275 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTBF 15 a

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Daten

Polzahl 1
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Farbe schwarz

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart Schraubanschluss, steckbar
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 25 kA
Absicherung 250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) 25 kA
Energetische Koordination (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Geeignet für Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 440 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 50 kA
Leckstrom bei Un 5 µA
Meldekontakt 250 V 1A 1CO
Nennlaststrom IL 100 A
Nennspannung (AC) 400 V
Netzform Einphasig, TN
Netzspannung 400 V / 690 V
Normen IEC 61643-11, EN 61643-11
Polzahl 1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 2,5 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 762 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Abisolierlänge 13 mm
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 13 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 6 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²

Elektrische Daten

Spannungsart AC

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2619220000
Art: VPU AC I 1+1 R 440/25 LCF
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2619140000
Art: VPU AC I 2 R 440/25 LCF
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-S
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2619170000
Art: VPU AC I 3 R 440/25 LCF
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2619260000
Art: VPU AC I 3+1 R 440/25 LCF
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2619200000
Art: VPU AC I 4 R 440/25 LCF
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile