TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
Código
2618810000
Tipo
TOP 5VDC 24VDC2A
GTIN (EAN)
4050118670028
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
89,4 mm
Altura (pulgadas)
3,52 inch
Anchura
6,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,252 inch
Peso neto
28 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
1.079 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
60 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución
2
Lado de mando
Tensión de mando nominal
5 V DC ±20 %
Corriente de mando nominal
11,5 mA CC (±20%)
Potencia nominal
50 mW
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
300 Hz
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
No
Tensión de la bobina del relé de repuesto
5 V DC
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
3...33 V DC
Intensidad permanente
2 A
Intens. de conexión nominal
2 A
Intensidad de conexión
15 A / 10 ms
Retardo de conexión
≤0,1 ms
Retardo en la desconexión
<1 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 120 mV
Corriente de fuga
<10 µA
Intens. de conex. mín.
5 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (MOS-FET)
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
300 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Pulsador
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
2,5 kVeff
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificado (DNV)
TAA00001E5
N.º de certificado (cULus)
E141197
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN
Longitud de desaislado, conexión nominal
9 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,14 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10% , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10% , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, PUSH IN
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.