TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
Référence
2618530000
Type
TRP 24VDC 2CO AU
GTIN (EAN)
4050118670301
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
87,8 mm
Profondeur (pouces)
3,457 inch
Hauteur
89,4 mm
Hauteur (pouces)
3,52 inch
Largeur
12,8 mm
Largeur (pouces)
0,504 inch
Poids net
55,8 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...60 °C
Humidité
5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V AC ±5 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V UC ±5 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V AC ±5 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V UC ±5 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.