Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
TRP 120VAC RC 2CO AU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
Référence 2618490000
Type TRP 120VAC RC 2CO AU
GTIN (EAN) 4050118670349
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 87,8 mm
Profondeur (pouces) 3,457 inch
Hauteur 89,4 mm
Hauteur (pouces) 3,52 inch
Largeur 12,8 mm
Largeur (pouces) 0,504 inch
Poids net 57 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...60 °C
Humidité 5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Données de mesure UL

Derating du courant de sortie (ohmique) 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Section de raccordement AWG, min. AWG 26
Section de raccordement AWG, max. AWG 14
Type de conducteur conducteur rigide en cuivre, conducteur souple en cuivre
Degré de pollution 2

Côté commande

Tension nominale 120 V AC ±10 %
Courant nominal AC 5,5 mA
Puissance nominale 0,6 VA
Indicateur d'état LED verte
Circuit de protection Redresseurs, Circuit RC
Filtre RC 94 Ω / 100 nF
Tension de bobine du relais de rechange s'écartant de la tension nominale de commande Oui
Tension de bobine du relais de rechange 110 V DC

Côté charge

Tension de commutation nominale 250 V AC
Courant permanent 8 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale 0,1 Hz
Tension de commutation AC, max. 250 V
Tension de commutation DC, max. 250 V
Courant à la mise sous tension 15 A / 4 s
Puissance de commutation AC (résistif), max. 2000 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max. 192 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension ≤ 9 ms
Retard à la coupure ≤ 10 ms
Type de contact 2 Inverseur (AgNi, plaqué or)
Durée de vie mécanique 30 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation 1 mA @ 1 V

Caractéristiques générales

Altitude de service ≤ 2000 m, au-dessus du niveau de la mer
Rail TS 35
Levier de forçage disponible Non
Indicateur de position du commutateur mécanique Non
Couleur noir
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante . Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Clip de maintien
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Poussoir
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0

Coordination de l'isolation

Tension nominale 300 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge ≥ 6 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge 3,51 kVeff /1 min.
Type d'isolation en entrée et en sortie isolation renforcée
Rigidité diélectrique des contacts voisins 2,5 KVeff / 1 min.
Type d'isolation avec les contacts adjacents Isolation de base
Rigidité diélectrique des contacts ouverts 1 kVeff / 1 min
Tenue en tension par rapport au rail profilé 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (DNV) TAA00001E5
Nº de certificat (cULus) E141197

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs PUSH IN
Longueur de dénudage, raccordement nominal 9 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,14 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 14
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimension de la lame 0,4 x 2,0 mm

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Référence: 2663050000
Type: TRP 24-230VUC 2CO AU ED2
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618580000
Type: TRP 5VDC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618310000
Type: TRP 12VDC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618530000
Type: TRP 24VDC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618540000
Type: TRP 24VUC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618560000
Type: TRP 48VUC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618360000
Type: TRP 60VUC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618590000
Type: TRP 120VUC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618500000
Type: TRP 230VAC RC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V AC ±5 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 2618300000
Type: TRP 230VUC 2CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V UC ±5 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange