TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 V AC ±5 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
Номер для заказа
2618330000
Тип
TRP 230VAC RC 2CO
GTIN (EAN)
4050118670509
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
87,8 мм
Глубина (дюймов)
3,457 inch
Высота
89,4 мм
Высота (в дюймах)
3,52 inch
Ширина
12,8 мм
Ширина (в дюймах)
0,504 inch
Масса нетто
58 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...60 °C
Влажность
Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Расчетные данные UL
Ухудшение характеристик выходного тока (омич.)
6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин.
AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс.
AWG 14
Тип провода
жесткий медный провод, гибкий медный провод
Уровень загрязнения
2
сторона управления
Номинальное напряжение
230 V AC ±5 %
Номинальный ток, AC
8,8 мА
Мощность удержания
2,1 ВА
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Выпрям. тока, Компонент RC
RC-фильтр
94 Ом / 100 нФ
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения
Да
Напряжение катушки запасного реле
110 В DC
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
8 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Пусковой ток
15 A / 4 c
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
2000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
192 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 10 мс
Задержка выключения
≤ 16 мс
Тип контакта
2 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
30 X 106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рабочая высота
≤ 2000 м, над уровнем моря
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Корпус
Класс горючести UL94
V-0
Компонент
Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94
V-0
Компонент
Толкатель
Класс горючести UL94
V-0
Координация изоляции
Номинальное напряжение
300 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 6 мм
Электрическая прочность вход-выход
3,51 кВдейств. /1 мин.
Тип развязки на входе и выходе
Усиленная изоляция
Диэлектрическая прочность смежных контактов
2,5 KVeff / 1 Min.
Тип развязки на соседних контактах
Базовая изоляция
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1 kVeff / 1 min
Электрическая прочность относительно монтажной рейки
4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
Сертификат № (DNV)
TAA00001E5
Сертификат № (cULus)
E141197
Размеры
Метод проводного соединения
PUSH IN
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
9 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 V UC ±5 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 V AC ±5 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 V UC ±5 %, Ток: 8 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.