TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
Номер для заказа
2618150000
Тип
TRP 120VAC RC 1CO
GTIN (EAN)
4050118670684
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
87,8 мм
Глубина (дюймов)
3,457 inch
Высота
89,4 мм
Высота (в дюймах)
3,52 inch
Ширина
6,4 мм
Ширина (в дюймах)
0,252 inch
Масса нетто
29,74 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...60 °C
Влажность
Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Расчетные данные UL
Температура окружающей среды (рабочая), макс.
60 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин.
AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс.
AWG 14
Тип провода
жесткий медный провод, гибкий медный провод
Уровень загрязнения
2
сторона управления
Номинальное напряжение
120 В AC ± 10 %
Номинальный ток, AC
7 мА
Мощность удержания
840 mVA
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Выпрям. тока, Компонент RC
RC-фильтр
94 Ом / 100 нФ
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения
Да
Напряжение катушки запасного реле
60 В DC
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Пусковой ток
20 А / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
144 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
<50 ms
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
5*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рабочая высота
≤ 2000 м, над уровнем моря
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Корпус
Класс горючести UL94
V-0
Компонент
Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94
V-0
Компонент
Толкатель
Класс горючести UL94
V-0
Координация изоляции
Номинальное напряжение
300 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 6 мм
Электрическая прочность вход-выход
4 кВэфф / 1 мин.
Тип развязки на входе и выходе
Усиленная изоляция
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1 kVeff / 1 min
Электрическая прочность относительно монтажной рейки
4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
Сертификат № (DNV)
TAA00001E5
Сертификат № (cULus)
E141197
Размеры
Метод проводного соединения
PUSH IN
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
9 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.