Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
TRP 24VDC 1CO 16A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
Art.nr. 2618100000
Typ TRP 24VDC 1CO 16A
GTIN (EAN) 4050118670738
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 87,8 mm
Byggdjup (tum) 3,457 inch
Höjd 89,4 mm
Bygghöjd (tum) 3,52 inch
Bredd 12,8 mm
Byggbredd (tum) 0,504 inch
Nettovikt 56,3 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...60 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max. 60 °C
Anslutningsdiameter AWG, min. AWG 26
Anslutningsarea AWG, max. AWG 14
Typ av ledare massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Nedsmutsningsgrad 2

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC ±20 %
Märkström DC 21 mA
Märkeffekt 530 mW
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Frihjulsdiod, Skydd mot polförväxling
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen Nej
Ersättningsreläets spolspänning 24 V DC

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 16 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Brytspänning DC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 30 A / 4 s
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 4000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 384 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 7 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 16 ms
Kontakttyp 1 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd 30 X 106 kopplingar
min. Bryteffekt 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Höjdområde för drift ≤ 2000 m, över havsytan
Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Låsclip
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Påskjutare
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 6 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 1,2 kVeff /5 s
Typ av isolering vid ingång och utgång förstärkt isolering
Spänningstålighet för öppna kontakter 1 kVeff / 1 min
Spänningshållfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning 6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-nr (DNV) TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Avisoleringslängd nominellt 9 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 14
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 0,4 x 2,0 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 2663120000
Typ: TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2618130000
Typ: TRP 5VDC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2618040000
Typ: TRP 12VDC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2617910000
Typ: TRP 24VUC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2617960000
Typ: TRP 48VUC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 48 V UC ±10 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2617970000
Typ: TRP 60VUC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 60 V UC ±10 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2618270000
Typ: TRP 120VAC RC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2618280000
Typ: TRP 120VUC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V UC ±10 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2618190000
Typ: TRP 230VAC RC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±5 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2618260000
Typ: TRP 230VUC 1CO 16A
Utförande:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V UC ±5 %, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar