Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SEP SRL 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Abschlussplatte (Klemmen), 46 mm x 1.5 mm, grau
Best.-Nr. 2615000000
Typ SEP SRL 4
GTIN (EAN) 4050118653977
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 39,4 mm
Tiefe (inch) 1,551 inch
Höhe 46 mm
Höhe (inch) 1,811 inch
Breite 1,5 mm
Breite (inch) 0,059 inch
Nettogewicht 1,46 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Werkstoffdaten

Werkstoff Polyamid
Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

rastbar Ja

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2614990000
Typ: SEP SRL 3
Ausführung:
Abschlussplatte (Klemmen), 47 mm x 1.5 mm, grau
 
Best.-Nr. : 2615010000
Typ: SEP SRL 6
Ausführung:
Abschlussplatte (Klemmen), 63.5 mm x 2 mm, grau