Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-FBC-PB-DP-V2
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr. 2614380000
Typ UR20-FBC-PB-DP-V2
GTIN (EAN) 4050118624977
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 52 mm
Breite (inch) 2,047 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 247 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C
Feuchtigkeit 10...90 % (keine Betauung)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Systemdaten

Anschluss 9-polige SUB-D-Buchse (female)
Diagnosedaten 244 Byte
Feldbusprotokoll PROFIBUS DP-V1
Galvanische Trennung ja, zwischen Feld und Systembus
Konfigurationsschnittstelle Micro USB 2.0
Modulart Buskoppler
Parameterdaten 244 Byte
Prozessdaten 488 Byte
Schnittstelle u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen 64 
Übertragungsrate Feldbus, max. 12 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
nominal 10.000 mA
min. 10.000 mA
max. 10.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max. 10 A
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
min. 10.000 mA
max. 10.000 mA
nominal 10.000 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max. 10 A
Einspeisestrom für System, max. 4 A
Stromaufnahme aus Isys, typ. 90 mA
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für Ausgänge 24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge 24 V DC +20 %/ -15 %

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603
ETIM 9.0 EC001603
ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9.1 27-24-26-07
ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07
ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2566380000
Typ: UR20-FBC-PN-IRT-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
 
Best.-Nr. : 2659680000
Typ: UR20-FBC-PN-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
 
Best.-Nr. : 1334910000
Typ: UR20-FBC-EC
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Best.-Nr. : 2659690000
Typ: UR20-FBC-EC-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Best.-Nr. : 2476450000
Typ: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Best.-Nr. : 2659700000
Typ: UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
 
Best.-Nr. : 1334920000
Typ: UR20-FBC-EIP
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Best.-Nr. : 1550550000
Typ: UR20-FBC-EIP-V2
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Best.-Nr. : 2799510000
Typ: UR20-FBC-EIP-ECO
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Best.-Nr. : 1334890000
Typ: UR20-FBC-CAN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
 
Best.-Nr. : 1334900000
Typ: UR20-FBC-DN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
 
Best.-Nr. : 2625010000
Typ: UR20-FBC-CC
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
 
Best.-Nr. : 2680260000
Typ: UR20-FBC-CC-TSN
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
 
Best.-Nr. : 1334940000
Typ: UR20-FBC-PL
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Best.-Nr. : 2661310000
Typ: UR20-FBC-IEC61162-450
Ausführung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450