Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, PUSH IN sans actionneur, Plage de serrage, max. : 10 mm², Boîte
Référence
2614040000
Type
BVF 7.62HP/4/180MSF4 BCF/4 SNBKBX SP90
GTIN (EAN)
4050118618327
Qté.
24 pièce(s)
Indices de produit
IEC: 800 V / 38 A / 0.5 - 10 mm² UL: / AWG 24 - AWG 8
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Paramètres système
Famille de produits
OMNIMATE Power - série BV/SV 7.62HP
Type de raccordement
Raccordement installation
Technique de raccordement de conducteurs
PUSH IN avec actionneur, PUSH IN sans actionneur
Pas en mm (P)
7,62 mm
Pas en pouces (P)
0,3 "
Orientation de la sortie du conducteur
180°
Nombre de pôles
4
L1 en mm
30,48 mm
L1 en pouce
1,2 "
L2 en mm
3,81 mm
L2 en pouces
0,15 "
Nombre de séries
1
Nombre de pôles
1
Section nominale
6 mm²
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
protection doigt
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
IP 20
Résistance de passage
4,50 mΩ
Codable
Oui
Longueur de dénudage
12 mm
Couple de serrage pour bride vissée, min.
0,2 Nm
Couple de serrage pour bride vissée, max.
0,3 Nm
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Cycles d'enfichage
25
Force d'enfichage/pôle, max.
17 N
Force d'extraction/pôle, max.
15 N
Données des matériaux
Matériau isolant
PA GF
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 500
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
étamé
Structure en couches du contact mâle
6...8 µm Sn brillant
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Température de fonctionnement , max.
125 °C
Plage de température montage, min.
-25 °C
Plage de température montage, max.
125 °C
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
38 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
38 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
34 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
34 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
800 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
6 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
6 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
6 kV
Tenue aux courants de faible durée
3 x 1s mit 420 A
Espace libre, min.
10,4 mm
Ligne de fuite, min.
12,7 mm
Données nominales selon UL 1059
Tension nominale (groupe d'utilisation F / UL 1059)
600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation F / UL 1059)
33 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 24
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 8
Emballage
Emballage
Boîte
Longueur VPE
352 mm
Largeur VPE
140 mm
Hauteur VPE
62 mm
Conducteurs raccordables - Hybride
Plage de raccordement, raccordement nominal
0.5...10 mm²
Plage de raccordement, raccordement nominal
0.2...1.5 mm²
Section du connecteur AWG
AWG 24...AWG 8
Section du connecteur AWG
AWG 26...AWG 16
rigide, H05(07) V-U
0.5...10 mm²
rigide, H05(07) V-U
0.14...1.5 mm²
souple, H05(07) V-K
0.5...6 mm²
souple, H05(07) V-K
0.14...1.5 mm²
avec embout à collier, DIN 46 228/4
0.5...6 mm²
avec embout à collier, DIN 46 228/4
0.25...1.5 mm²
avec embout, selon DIN 46 228/1
0.5...6 mm²
avec embout, selon DIN 46 228/1
0.25...1.5 mm²
Spécifications du système - Domaine hybride | Caractéristiques techniques
Pas en mm (Signal)
3.81 mm
Pas en pouces (Signal)
0.15 inch
Nombre de pôles (Signal)
4
L2 en mm
3,81 mm
L2 en pouces
0,15 "
Nombre de rangées (Signal)
2
Matériau des contacts (Signal)
CuMg
Surface du contact (Signal)
étamé
Structure en couches du contact mâle (Signal)
1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
Tension nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau II/2 (Signal)
250 V
Tension nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/2 (Signal)
150 V
Tension nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/3 (Signal)
63 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau II/2 (Signal)
2.5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/2 (Signal)
2.5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension / degré de pollution niveau III/3 (Signal)
2.5 kV
Résistance courant de crête (Signal)
3 x 1s mit 80 A
Section du connecteur (Signal)
AWG 26...AWG 16
Note importante
Conformité IPC
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Les caractéristiques techniques portent sur les contacts de puissance
• Caractéristiques électriques des contacts de signalisation : 50 V / 5 A, longueur de dénudage 8 mm
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, PUSH IN sans actionneur, Plage de serrage, max. : 10 mm², Boîte
Référence
2614040000
Type
BVF 7.62HP/4/180MSF4 BCF/4 SNBKBX SP90
GTIN (EAN)
4050118618327
Qté.
24 pièce(s)
Indices de produit
IEC: 800 V / 38 A / 0.5 - 10 mm² UL: / AWG 24 - AWG 8
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Les caractéristiques techniques portent sur les contacts de puissance
• Caractéristiques électriques des contacts de signalisation : 50 V / 5 A, longueur de dénudage 8 mm
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.