Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WBBD 16 GY
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka (připojení přípojnice)
Číslo objednávky 2603840000
Typ WBBD 16 GY
GTIN (EAN) 4050118652307
Množství 12 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 55,2 mm
Hloubka (v palcích) 2,173 inch
Výška 47,8 mm
Výška (v palcích) 1,882 inch
Šířka 15,2 mm
Šířka (v palcích) 0,598 inch
Čistá hmotnost 76 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8eb3a2db-1bf7-4e36-90c8-13894424d475

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD13.0005U
Proud (ATEX) 76 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 16 mm²
Proud (IECEX) 76 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 16 mm²

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Izolační materiál Wemid
Barevný Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Nosná lišta / montážní deska
Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm²
Jmenovité napětí 690 V
Jmenovité DC napětí 690 V
Jmenovitý proud 114 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 2,43 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 12 mm
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 6
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 16 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Utahovací moment, max. 2,5 Nm
Utahovací moment, min. 2,5 Nm
Velikost nože Vel. PZ2

Všeobecně

Návod k instalaci Nosná lišta / montážní deska
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000001
ETIM 7.0 EC000001
ETIM 8.0 EC000001
ETIM 9.0 EC000001
ECLASS 9.0 27-14-11-46
ECLASS 9.1 27-14-11-46
ECLASS 10.0 27-14-11-46
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16
ECLASS 14.0 27-25-01-16

Osvědčení

Schválení CE DEMKOATEX IECEXULD UKEX VDE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2603850000
Typ: WBBD 16 BL
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 2603860000
Typ: WBBD 16 GN
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 0569660000
Typ: ZB 16/6K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502880000
Typ: ZB 16K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 16 mm², Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502860000
Typ: ZB 16K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 16 mm², Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502810000
Typ: ZB 16K SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502680000
Typ: ZB 35K BL M6X16
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502660000
Typ: ZB 35K GE/GN M6X16
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502610000
Typ: ZB 35K SW M6X16
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
 
Číslo objednávky: 0565480000
Typ: ZB 4/6K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0565460000
Typ: ZB 4/6K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0322180000
Typ: ZB 4G BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0322160000
Typ: ZB 4G GN/GE
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0322110000
Typ: ZB 4G SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0475380000
Typ: ZB 4K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0475360000
Typ: ZB 4K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 1824560000
Typ: ZB 4K GG HENSEL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, Ocel
 
Číslo objednávky: 0475310000
Typ: ZB 4K SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, Šířka: 7 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0525980000
Typ: ZBE 6K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 6 mm², Šířka: 8 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0525960000
Typ: ZBE 6K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Žlutá, Zelená, 6 mm², Šířka: 8 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0525910000
Typ: ZBE 6K SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, 6 mm², Šířka: 8 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 1814680000
Typ: ZF 4 S
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 1814660000
Typ: ZF 4 S BL
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 1814670000
Typ: ZF 4 S GN
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly