Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPD 111 1X95/4X35 GY
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 95 mm², 232 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 1, TS 35, Płytka montażowa, V-0, Wemid
Nr zam. 2603790000
Typ WPD 111 1X95/4X35 GY
GTIN (EAN) 4050118681284
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69,4 mm
Głębokość (cale) 2,732 inch
Wysokość 105 mm
Wysokość (cale) 4,134 inch
Szerokość 36,6 mm
Szerokość (cale) 1,441 inch
Masa netto 240 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Informacje ogólne

Liczba biegunów 1
Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35, Płytka montażowa
Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany, montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak
zatrzaskowe Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Jasnoszary
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 95 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 500 V
Prąd znamionowy 232 A
Normy IEC 60947-7-1
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Szyna TS 35, Płytka montażowa
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 70 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 95 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń

Ważna informacja

Informacje produktowe Złącze żeńskie spełnia klasę palności V-2 zgodnie z UL94.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS CURUS VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cULus) E511333

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2725450000
Typ: WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 95 mm², 270 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 11, liczba poziomów: 1, Płytka montażowa, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2521730000
Typ: WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 95 mm², 270 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 11, liczba poziomów: 1, Płytka montażowa, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 1562220000
Typ: WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 95 mm², 270 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 11, liczba poziomów: 1, Płytka montażowa, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2725350000
Typ: WPD 107 1X95/2X35+8X25 RD
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czerwony, 95 mm², 270 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 11, liczba poziomów: 1, Płytka montażowa, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2730320000
Typ: WPD 111 1X95/4X35 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 95 mm², 232 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 1, TS 35, Płytka montażowa, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2603800000
Typ: WPD 111 1X95/4X35 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 95 mm², 232 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 1, TS 35, Płytka montażowa, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2730310000
Typ: WPD 111 1X95/4X35 RD
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czerwony, 95 mm², 232 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 1, TS 35, Płytka montażowa, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne