Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFX-DT 11/60 MC NE BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, синий
Заказ № 2602730000
Тип SFX-DT 11/60 MC NE BL
GTIN (EAN) 4050118613254
Кол. 60 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,8 мм
Глубина (дюймов) 0,031 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 11 мм
Ширина (в дюймах) 0,433 inch
Масса нетто 1,831 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 7 - 40 mm
Наружный диаметр провода, макс. 40 мм
Наружный диаметр провода, мин. 7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 500 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 16 mm²
Сечение соединительного провода 16 - 500 mm²

Общие данные

Возможность обнаружения в соответствии с Rondotest 4.7 mm Al
Галогены Нет
Исполнение Установка с помощью кабельных стяжек
Класс пожаростойкости UL 94 HB
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Напечатанные символы пустой
Размер маркировочной области 44 x 11 mm
Рекомендованные отрасли промышленности Пищевая промышленность
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код синий
Ширина 11 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2602740000
Тип: SFX-DT 10/60 S MC NE BL
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 10 mm, синий
 
Заказ №: 2602720000
Тип: SFX-DT 9/24 MC NE BL
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, синий