Mätomvandlare, varje Rogowski-spole, 100…5000 A, Utgång : analog V / mA
Art.nr.
2593410000
Typ
RCMC-5000-AO-P
GTIN (EAN)
4050118647754
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
78 mm
Byggdjup (tum)
3,071 inch
Höjd
100 mm
Bygghöjd (tum)
3,937 inch
Bredd
23,1 mm
Byggbredd (tum)
0,909 inch
Nettovikt
58 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet
5...95 % (ingen daggbildning)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Elektriska attribut
Frekvensband
50...60 Hz
Primärström
5 000 A
Sekundärspänning
22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA)
Mått spänningsförande ledare
Typ av ledare
Endast isolerad ledare
Installationsplats
För inomhusbruk
Tekniska egenskaper
Skyddsklass
IP20
Ingång
Mätområde ingång
100 A, 200 A, 300 A, 400 A, 500 A, 600 A, 800 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A, 5000 A
ingångssignal
varje Weidmüller Rogowski spole RCMA-B22-D...
Utgång
Lastmotstånd spänning
≥ 1 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 500 Ω
Utgångsspänning, kommentar
0…5 V DC, 0…10 V DC, 0…225 mV AC, 0…333 mV AC
Utgångsström
0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
mellan ingång/utgång/matning
Konfiguration
Tangenter och LED-display
Linearitet
± 0,1 % typ.
Skyddsklass
IP20
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 25 %
Standard
EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Strömupptagning
typ. 200 mA
Temperaturkoefficient
≤ 0,015 % / °C
noggrannhet
< 0,5 % av mätområdet
Isolationskoordination
Galvanisk isolation
mellan ingång/utgång/matning
Isolationsspänning
1,5 kV AC 1 min.
Nedsmutsningsgrad
2
Standard
EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326-1: 2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Mätgivaren RCMC-5000-XX är utformad för elektronisk mätning av växelström.
Mätgivaren RCMC-5000-XX kan endast användas tillsammans med en Weidmüller RCMA-B22-DXX Rogowski-spole.
Funktionsbeskrivning
Mätgivaren RCMC-5000-XX konverterar signalen från Rogowski-spolen till en analog utgångssignal med en högbas?.
Enheten konfigureras med de två främre knapparna.
Lysdioder visar drift- och konfigurationsstatus.
Egenskaper
• 12 valbara strömmätområden • USB-anslutning exklusivt för strömförsörjning!
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Mätgivaren RCMC-5000-XX är utformad för elektronisk mätning av växelström.
Mätgivaren RCMC-5000-XX kan endast användas tillsammans med en Weidmüller RCMA-B22-DXX Rogowski-spole.
Funktionsbeskrivning
Mätgivaren RCMC-5000-XX konverterar signalen från Rogowski-spolen till en analog utgångssignal med en högbas?.
Enheten konfigureras med de två främre knapparna.
Lysdioder visar drift- och konfigurationsstatus.
Egenskaper
• 12 valbara strömmätområden • USB-anslutning exklusivt för strömförsörjning!
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.