产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
RCMA-B22-D125-4.5
         

Icon
 

通用订货数据

版本 Rogowski coil, 直径: 125 mm, 电缆长度: 4.5 m, 100…5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
订货号 2593350000
类型 RCMA-B22-D125-4.5
GTIN (EAN) 4050118647778
数量 1 pc(s).

尺寸和重量

直径 125 mm
净重 270 g

温度

存储温度 -40 °C...80 °C
工作温度 -40 °C...80 °C
操作温度下的湿度 5 – 90% (无冷凝)

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

通用参数

标准 IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
线性 非线性错误
配置
防护等级 IP57

带电导线的尺寸

导线类型 仅绝缘导体
圆导线 125 mm
安装位置 室内使用

技术特性

电缆直径 6.1 mm
电缆长度 4.5 m
线圈电阻 81 Ω
防护等级 IP57

电气特性

二次侧电压 22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
初级导体温度 105 °C
初级电流 5,000 A
测量错误 <± 0.5%(测量范围终值)
相位切换 0.004 °
精度等级 0.5
频带 50...60 Hz
额定匝数比 44.44 kA/V

绝缘参数

抗冲击耐压 12.8 kV (1.2/50 ms)
标准 IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
污染等级 2
精度等级 0.5
绝缘电压 7.4 kVRMS(50 Hz, 1 min)
耐电痕阻抗 (CTI) 600
过压等级 III
额定绝缘电压 1000V 增强绝缘,符合 IEC 61010-1,CAT III,PD2, 1000V 基础绝缘,符合 IEC 61010-1,CAT IV,PD2, 600V 增强绝缘,符合 IEC 61010-1,CAT IV,PD2

重要注意事项

产品信息 Rogowski 线圈 RCMA-B22-DXX用于交流电的电子方式测量。
Rogowski 线圈仅可与魏德米勒测量变换器 RCMC-5000-XX 一同使用。

功能描述
初级电路(电力电路)和次级电路(测量电路)通过 Rogowski 线圈电隔离。
由于不会产生饱和效应,可以在较广的初级电流范围内测量电流,且不会有精度损失。

特性
• 测量线圈导线直径:6.1 mm
• 外壳接片用于使用电缆扎带的固定
• 可铅封的卡口接头

下载

认证/证书/一致性声明
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format

分类

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23
ECLASS 14.0 27-21-01-23

审批

认证 CE CURUS
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
cURus 证书号 E469563

相关产品

订货号: 2593370000
类型: RCMA-B22-D70-1.5
版本:
Rogowski coil, 直径: 70 mm, 电缆长度: 1.5 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2593340000
类型: RCMA-B22-D70-4.5
版本:
Rogowski coil, 直径: 70 mm, 电缆长度: 4.5 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2593380000
类型: RCMA-B22-D125-1.5
版本:
Rogowski coil, 直径: 125 mm, 电缆长度: 1.5 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : mV 信号
 
订货号: 2593390000
类型: RCMA-B22-D175-1.5
版本:
Rogowski coil, 直径: 175 mm, 电缆长度: 1.5 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2593360000
类型: RCMA-B22-D175-4.5
版本:
Rogowski coil, 直径: 175 mm, 电缆长度: 4.5 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2831090000
类型: RCMA-B22-D70-6.0
版本:
Rogowski coil, 直径: 70 mm, 电缆长度: 6 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2831100000
类型: RCMA-B22-D125-6.0
版本:
Rogowski coil, 直径: 125 mm, 电缆长度: 6 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2831110000
类型: RCMA-B22-D175-6.0
版本:
Rogowski coil, 直径: 175 mm, 电缆长度: 6 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2865880000
类型: RCMA-B22-D300-6.0
版本:
Rogowski coil, 直径: 300 mm, 电缆长度: 6 m, 100&hellip;5000 A, 输出 : 脉冲, mV 信号
 
订货号: 2593410000
类型: RCMC-5000-AO-P
版本:
变送器, 每个 Rogowski 线圈, 100&hellip;5000 A, 输出 : 模拟 V / mA
 
订货号: 2593400000
类型: RCMC-5000-1A-P
版本:
变送器, 每个 Rogowski 线圈, 100&hellip;5000 A, 输出 : 0…1 A AC
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换