Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
RCMA-B22-D70-4.5
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Rogowski coil, Diameter: 70 mm, Kabellängd: 4.5 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
Art.nr. 2593340000
Typ RCMA-B22-D70-4.5
GTIN (EAN) 4050118647761
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Diameter 70 mm
Nettovikt 260 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Drifttemperatur -40 °C...80 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5–90 % (ingen kondens)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Elektriska attribut

Fasförskjutning 0,004 °
Frekvensband 50...60 Hz
Mätfel < ± 0,5 % (av mätområdesbegränsning)
Nominellt svängningsförhållande 44,44 kA/V
Primärström 5 000 A
Sekundärspänning 22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
noggrannhetsklass 0,5

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare Endast isolerad ledare
Rundledare 70 mm
Installationsplats För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Kabeldiameter 6.1 mm
Kabellängd 4,5 m
Skyddsklass IP57
Spolmotstånd 56 Ω

Allmänna uppgifter

Konfiguration ingen
Linearitet ingen linjäritetsavvikelse
Skyddsklass IP57
Standard IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1

Isolationskoordination

Isolationsspänning 7,4 kVRMS(50 Hz, 1 min)
Märkisolationsspänning 1 00 0V förstärkt isolering i enlighet med IEC 61010-1, CAT III, PD2, 1 000 V grundläggande isolering i enlighet med IEC 61010-1, CAT IV, PD2, 600 V förstärkt isolering i enlighet med IEC 61010-1, CAT IV, PD2
Nedsmutsningsgrad 2
Spårningsbeständighet: (CTI) 600
Stöthållspänning 12,8 kV (1,2/50 ms)
Standard IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1
noggrannhetsklass 0,5
Överspänningskategori III

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Rogowski-spolen RCMA-B22-DXX är avsedd för den elektroniska mätningen av växelström.
Rogowski-spolen får endast användas tillsammans med en Weidmüller-givare RCMC-5000-XX.

Funktionsbeskrivning
Den primära kretsen (effektkretsen) och den sekundära kretsen (mätkretsen) är galvaniskt isolerade av Rogowski-spolen.
Eftersom det inte finns någon mättningseffekt kan strömmar mätas över ett stort primärt strömområde utan några förluster i noggrannhet.

Egenskaper
• Ledardiametern för mätspolen: 6,1 mm
• Kapslingsflikar för montering med buntband
• Tätningsbart bajonettfäste

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23
ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23

Godkännanden

Godkännanden CE CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E469563

Besläktade produkter

Art.nr.: 2593370000
Typ: RCMA-B22-D70-1.5
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 70 mm, Kabellängd: 1.5 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2593380000
Typ: RCMA-B22-D125-1.5
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 125 mm, Kabellängd: 1.5 m, 100…5000 A, Utgång : mV-signal
 
Art.nr.: 2593350000
Typ: RCMA-B22-D125-4.5
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 125 mm, Kabellängd: 4.5 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2593390000
Typ: RCMA-B22-D175-1.5
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 175 mm, Kabellängd: 1.5 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2593360000
Typ: RCMA-B22-D175-4.5
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 175 mm, Kabellängd: 4.5 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2831090000
Typ: RCMA-B22-D70-6.0
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 70 mm, Kabellängd: 6 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2831100000
Typ: RCMA-B22-D125-6.0
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 125 mm, Kabellängd: 6 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2831110000
Typ: RCMA-B22-D175-6.0
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 175 mm, Kabellängd: 6 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2865880000
Typ: RCMA-B22-D300-6.0
Utförande:
Rogowski coil, Diameter: 300 mm, Kabellängd: 6 m, 100…5000 A, Utgång : Impuls, mV-signal
 
Art.nr.: 2593410000
Typ: RCMC-5000-AO-P
Utförande:
Mätomvandlare, varje Rogowski-spole, 100…5000 A, Utgång : analog V / mA
 
Art.nr.: 2593400000
Typ: RCMC-5000-1A-P
Utförande:
Mätomvandlare, varje Rogowski-spole, 100…5000 A, Utgång : 0…1 A AC
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar