Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BLF 5.00HC/04/180LR SN OR BX PRT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
Заказ № 2592500000
Тип BLF 5.00HC/04/180LR SN OR BX PRT
GTIN (EAN) 4050118603446
Кол. 60 Шт.
Продуктное отношение IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 29,6 мм
Глубина (дюймов) 1,165 inch
Высота 15,1 мм
Высота (в дюймах) 0,594 inch
Ширина 29,8 мм
Ширина (в дюймах) 1,173 inch
Масса нетто 8,686 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 352 мм
VPE с 140 мм
Высота VPE 39 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт IEC 61984, раздел 6.2, и 7.3.2/10.08, используя образец из IEC 60068-2-70/12.95
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, тип материала, дата, часы
Оценивание доступно
Испытание прочность
Оценивание пройдено
Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость)
Стандарт IEC 61984, раздел 6.3 и 6.9.1/10.08, IEC 60512-13-5 / 02.06
Испытание развернуто на 180° с кодирующими элементами
Оценивание пройдено
Испытание визуальный контроль
Оценивание пройдено
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт IEC 60999-1, раздел 7 и 9.1/11.99, IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/06.07
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,2 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,2 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 2,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 2,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт IEC 60999-1, раздел 9.4/11.99
Требование 0,2 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/19
Оценивание пройдено
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование 0,7 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U2.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K2.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/19
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт IEC 60999-1, раздел 9.5/11.99
Требование ≥10 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/19
Оценивание пройдено
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥50 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U2.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K2.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/19
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.00
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Шаг в мм (P) 5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,197 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 4
L1 в мм 15 мм
L1 в дюймах 0,591 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 2,5 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа тыльной стороной руки
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 10 мм
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 7 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 5,5 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 4...8 µm Sn луженый погружением в расплав
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 3,31 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 2,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 2,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 2,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 2,5 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,8 мм x 2,0 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/16 OR
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/16 W
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/16D R
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/10
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/16 R
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/10
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 23 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 18 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 21 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 16 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 120 A

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 26

Номинальные характеристики по UL 1059

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 18,5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Обжим формы «A» обжимных втулок для фиксации концов проводов рекомендуется выполнять обжимным инструментом PZ 6/5.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код:
Количество полюсов: 2
Заказ №: 1016340000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/02/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 3
Заказ №: 1016350000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/03/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 4
Заказ №: 1016360000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/04/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Заказ №: 1016370000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/05/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 6
Заказ №: 1016380000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/06/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 7
Заказ №: 1016390000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/07/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 8
Заказ №: 1016410000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/08/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 9
Заказ №: 1016420000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/09/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 10
Заказ №: 1016430000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/10/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 11
Заказ №: 1016440000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/11/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 12
Заказ №: 1016450000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/12/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 13
Заказ №: 1016460000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/13/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 14
Заказ №: 1016470000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/14/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 15
Заказ №: 1016480000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/15/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 16
Заказ №: 1016490000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/16/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 17
Заказ №: 1016510000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/17/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 18
Заказ №: 1016520000
Цветовой код: оранжевый
Тип: BLF 5.00HC/18/180LR SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 4
Заказ №: 1016170000
Цветовой код: черный
Тип: BLF 5.00HC/04/180LR SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 6
Заказ №: 1016190000
Цветовой код: черный
Тип: BLF 5.00HC/06/180LR SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 14
Заказ №: 1016280000
Цветовой код: черный
Тип: BLF 5.00HC/14/180LR SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик