Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VPU AC II 1 R 75/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, TN
Código 2591620000
Tipo VPU AC II 1 R 75/50
GTIN (EAN) 4050118599329
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 68 mm
Profundidad (pulgadas) 2,677 inch
Profundidad incl. carril DIN 76 mm
Altura 111 mm
Altura (pulgadas) 4,37 inch
Anchura 18 mm
Anchura (pulgadas) 0,709 inch
Peso neto 136 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...85 °C
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos nominales UL

Temperatura ambiente (funcionamiento), máx. 85 °C
Tensión nominal UN 60 V
MCOV (L-PE) 75 V
SCCR 100 kA
In 20 kA
Categoría SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (funcionamiento), min. -40 °C
Núm. de certificación (cURus) E3542610000
VPR (L-PE) 330 V
Tipo de tensión AC
Redes de energía UL Split-Phase

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Datos nominales IEC / EN

Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi sin preocuparse por la corriente residual de red
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR 50 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo II, Tipo III
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11 T2, T3
Contacto de aviso 250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m) Tipo 2, Tipo 3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 50 kA
Corriente de fuga (tipo III) 3 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE 20 kA
Corriente de fuga a Un 0,3 mA
Fusible No se requiere fusible ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE) ≤ 0.8 kV
Normas IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Número de polos 1
Red de baja tensión Monofásico, TN
Sobretensión temporal - TOV 114 V
Tensión continua máxima, Uc (AC) 75 V
Tensión de choque combinado UOC 6 kV
Tensión nominal (AC) 48 V
Tiempo de respuesta ≤ 25 ns
Tipo de tensión AC
Zona de frecuencia, max. 60 Hz
Zona de frecuencia, min. 50 Hz
tipo SPD T2

Datos de conexión mensaje remoto

Longitud de desaislado 8 mm
Sección de conexión de conductores, rígido, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión de conductores, rígido, mín. 0,14 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 4000 m
Carril TS 35
Color naranja, negro
Diseño Cajas de instalación; 1 TE, Insta IP20
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Indicación óptica de funcionamiento verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento Distribución eléctrica
Tipo de protección IP20 en funcionamiento
Versión Protector de sobretensión, con contacto remoto

Datos de conexión

Longitud de desaislado 18 mm
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 18 mm
Par de apriete, min. 3 Nm
Par de apriete, max. 4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 16 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 35 mm²

Garantía

Período 5 años

Indicación importante

Información de producto Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Pliego de condiciones
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS VDE
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E3542610000

Productos relacionados

Código: 2591630000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VPU AC II 2 R 75/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, TN-S
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto