Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, IT mit N, IT ohne N
Best.-Nr.
2591520000
Typ
VPU AC I 1 R 480/10
GTIN (EAN)
4050118599428
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
91 mm
Tiefe (inch)
3,583 inch
Höhe
111 mm
Höhe (inch)
4,37 inch
Breite
18 mm
Breite (inch)
0,709 inch
Nettogewicht
206 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Ausfallwahrscheinlichkeit
MTBF
15 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
85 °C
Nennspannung UN
400 V
MCOV (L/N-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min.
-40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus)
E354261
MODE
L-G
VPR (L-PE)
1.500 V
Spannungsart
AC
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 4000 m
Farbe
orange, schwarz
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Anschlussdaten Fernmeldung
Abisolierlänge
8 mm
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Absicherung
Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE)
10 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
480 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
50 kA
Leckstrom bei Un
0,6 mA
Meldekontakt
250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
Einphasig, IT mit N, IT ohne N
Netzspannung
400 V / 690 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 2,1 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
762 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
35 mm²
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.