Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem, Jednofázový, IT s N, IT bez N
Objednací číslo
2591520000
Typ
VPU AC I 1 R 480/10
GTIN (EAN)
4050118599428
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
91 mm
Hloubka (v palcích)
3,583 inch
Výška
111 mm
Výška (v palcích)
4,37 inch
Šířka
18 mm
Šířka (v palcích)
0,709 inch
Čistá hmotnost
206 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–95 %
Pravděpodobnost selhání
MTBF
15 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
85 °C
Jmenovité napětí UN
400 V
MCOV (L/N-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Okolní teplota (provozní), min.
-40 °C
Č. osvědčení (cURus)
E354261
MODE
L-G
VPR (L-PE)
1 500 V
Typ napětí
AC
Data připojení, vzdálené upozornění
Délka odizolování
8 mm
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max.
1,5 mm²
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min.
0,14 mm²
Typ připojení
PUSH IN
Jmenovité údaje IEC / EN
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV
762 V
Frekvenční rozsah, max.
60 Hz
Frekvenční rozsah, min.
50 Hz
Jmenovité napětí (AC)
400 V
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Koordinace energie (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
480 V
Následná schopnost potlačit proud Ifi
Z technických důvodů nedostupné.
Pojistka
Není nutná pojistka ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Počet pólů
1
Signalizační kontakt
250 V 1A 1CO
Standardy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE)
≤ 2,1 kV
Svodový proud při Un
0,6 mA
Síť o nízkém napětí
Jednofázový, IT s N, IT bez N
Síťové napětí
400 V / 690 V
Testovací zkušební proud Iimp(10/350 µs) (L-PE)
10 kA
Typ napětí
AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11
T1, T2
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
50 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE
20 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR
50 kA
Čas odezvy
≤ 25 ns
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rázového napětí
IV
Závažnost znečištění
2
Obecné údaje
Barevný
Oranžová, černá
Design
Instalační kryt; 1TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Lišta
TS 35
Optický funkční displej
zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Provozní nadmořská výška
≤ 4000 m
Segment
Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Verze
Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem
Data připojení
Délka odizolování
15 mm
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
15 mm
Utahovací moment, min.
2 Nm
Utahovací moment, max.
4,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
16 mm²
Upínací rozsah, min.
4 mm²
Upínací rozsah, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
35 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
35 mm²
Záruka
Časový interval
5 let
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Poznámky
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Poznámky
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.