Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VPU AC I 0 480/10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Descargador de repuesto, Protector de sobretensión, UP(L/N-PE) ≤ 2,1 kV
Código 2591500000
Tipo VPU AC I 0 480/10
GTIN (EAN) 4050118599442
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 80 mm
Profundidad (pulgadas) 3,15 inch
Altura 45 mm
Altura (pulgadas) 1,772 inch
Anchura 18 mm
Anchura (pulgadas) 0,709 inch
Peso neto 135 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...85 °C
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Probabilidad de avería

MTBF 15 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos nominales UL

Tensión nominal UN 400 V
MCOV (L/N-PE) 300 V
SCCR 200 kA
In 20 kA
Categoría SPD TYPE 1CA
Núm. de certificación (cURus) E3542610000
MODE L-N, L-G
VPR (L-N) 1.500 V
VPR (L-PE) 1.500 V
Tipo de tensión AC

Datos nominales IEC / EN

Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo 1, Tipo II
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11 T1, T2
Coordinación de energía (≤10 m) Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 50 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE 20 kA
Corriente de fuga a Un 0,6 mA
Corriente de prueba Iimp(10/350 µs) (L-PE) 10 kA
Fusible No se requiere fusible ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Nivel de protección UP (típ.) ≤ 2,1 kV
Normas IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Número de polos 1
Tensión continua máxima, Uc (AC) 480 V
Tensión nominal (AC) 400 V
Tiempo de respuesta ≤ 25 ns
Tipo de tensión AC
Zona de frecuencia, max. 60 Hz
Zona de frecuencia, min. 50 Hz

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m
Color naranja
Diseño Cajas de instalación; 1 TE
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Indicación óptica de funcionamiento verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento Distribución eléctrica
Tipo de protección IP20 en funcionamiento
Versión Protector de sobretensión

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión enchufable
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²

Garantía

Período 5 años

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS VDE
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E3542610000

Productos relacionados

Código: 2730840000
Tipo de conexión:
Tipo: VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE
Versión:
Descargador de repuesto, Sin corriente de fuga, Protector de sobretensión, UP(L/N-PE) ≤ 1,7 kV
 
Código: 2730860000
Tipo de conexión:
Tipo: VPU AC I 0 275/25 LCF S
Versión:
Descargador de repuesto, Sin corriente de fuga, Protector de sobretensión, UP(L/N-PE) ≤ 1,5 kV
 
Código: 2591370000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 300/12.5
Versión:
Descargador de repuesto, Protector de sobretensión, UP(L/N-PE) ≤ 1,5 kV
 
Código: 2636900000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 300/12.5 LCF
Versión:
Protector de sobretensión, UP(L/N-PE) ≤ 1,5 kV
 
Código: 2983620000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 300/12.5 LH
Versión:
Surge protection
 
Código: 2855240000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 950/12.5
Versión:
Descargador de repuesto, Protector de sobretensión, IT sin N, UP(L/N-PE) ≤ 4000 V
 
Código: 2855250000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 MOV 950/12.5
Versión:
Descargador de repuesto, Protector de sobretensión, IT sin N, UP(L/N-PE) ≤ 4000 V
 
Código: 2733790000
Tipo de conexión:
Tipo: VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
Versión:
Descargador de repuesto, Sin corriente de fuga, Protector de sobretensión, TT nur für N-PE, UP(L/N-PE) ≤ 1,7 kV
 
Código: 2730850000
Tipo de conexión:
Tipo: VPU AC I 0 N-PE 305/100 S
Versión:
Descargador de repuesto, Sin corriente de fuga, Protector de sobretensión, TT nur für N-PE, TN, UP(L/N-PE) ≤ 1,5 kV
 
Código: 2591590000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 N-PE 305/50
Versión:
Descargador de repuesto, Protector de sobretensión
 
Código: 2668450000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 N-PE 305/50 LCF
Versión:
Descargador de repuesto, Protector de sobretensión
 
Código: 2983630000
Tipo de conexión: Conexión enchufable
Tipo: VPU AC I 0 N-PE 305/50 LH
Versión:
Surge protection
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto