Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT z N, IT bez N
Nr zam.
2591490000
Typ
VPU AC I 1+1 R 300/12.5
GTIN (EAN)
4050118599459
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
91 mm
Głębokość (cale)
3,583 inch
Wysokość
104,5 mm
Wysokość (cale)
4,114 inch
Szerokość
36 mm
Szerokość (cale)
1,417 inch
Masa netto
38 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Wilgotność
5 - 95% wilgotności względnej
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
dane znamionowe UL
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks.
85 °C
Napięcie znamionowe UN
240 V
VPR (N-PE)
1 200 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (L/N-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
150 kA
In
20 kA
Kategoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min.
-40 °C
Nr certyfikatu (cURus)
E354261
MODE
L-N, L-G, N-G
VPR (L-N)
900 V
VPR (L-PE)
1 000 V
Rodzaj napięcia
AC
Dane znamionowe IEC / EN
Bezpiecznik
Brak konieczności stosowania bezpiecznika ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Czas reakcji
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Klasa prądu zwarciowego ISCCR
50 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Koordynacja energii (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Liczba biegunów
2
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE)
305 V
Napięcie sieciowe
230 V / 400 V
Normy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Prąd udarowy, Iimpuls (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Prąd upływu przy Un
1 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE
50 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE
50 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE
50 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE
20 kA
Rodzaj napięcia
AC
Sieć niskiego napięcia
Jednofazowy, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT z N, IT bez N
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018). Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT z N, IT bez N
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018). Do zastosowania w aplikacjach DC zalecamy zastosowanie bezpiecznika SIBA typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.