Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT con N, IT senza N
N. d’ordine
2591490000
Tipo
VPU AC I 1+1 R 300/12.5
GTIN (EAN)
4050118599459
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
91 mm
Profondità (pollici)
3,583 inch
Posizione verticale
104,5 mm
Altezza (pollici)
4,114 inch
Larghezza
36 mm
Larghezza (pollici)
1,417 inch
Peso netto
38 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
85 °C
Tensione nominale UN
240 V
VPR (N-PE)
1.200 V
MCOV (L-PE)
300 V
MCOV (L/N-PE)
300 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
150 kA
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
-40 °C
N° certificato (cURus)
E3542610000
MODE
L-N, L-G, N-G
VPR (L-N)
900 V
VPR (L-PE)
1.000 V
Tipo di tensione
AC
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Non presente per ragioni tecniche
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Contatto di segnalazione
250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
20 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
50 kA
Fusibile
Nessun fusibile necessario ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Numero di poli
2
Rete a bassa tensione
Monofase, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT con N, IT senza N
Sovratensione temporanea - TOV
337 V
Tempo di reazione
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Tensione di rete
230 V / 400 V
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
300 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
305 V
Tipo di tensione
AC
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 4000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
nero, arancione, blu
Forma
Custodie portacomponenti; 2 TE, Insta IP20
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
15 mm
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
15 mm
Coppia di serraggio, min.
2 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
16 mm²
Campo di sezioni, min.
4 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018). Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, TN, IT con N, IT senza N
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018). Per l'uso in applicazioni DC, usare il fusibile SIBA Tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.