Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VPU AC II 4 R 480/50
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, TN-C-S, TN-S
Заказ № 2591280000
Тип VPU AC II 4 R 480/50
GTIN (EAN) 4050118599657
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 68 мм
Глубина (дюймов) 2,677 inch
Глубина с DIN-рейкой 76 мм
Высота 104,5 мм
Высота (в дюймах) 4,114 inch
Ширина 72 мм
Ширина (в дюймах) 2,835 inch
Масса нетто 540 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...85 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 85 °C
Номинальное напряжение, UN 400 V
VPR (N-PE) 1 500 V
MCOV (L-PE) 480 V
MCOV (L/N-PE) 480 V
MCOV (N-PE) 480 V
SCCR 200 kA
In 20 kA
Категория SPD TYPE 1CA
Температура окружающей среды (рабочая), мин. -40 °C
Сертификат № (cURus) E3542610000
MODE all modes
VPR (L-L) 3 000 V
VPR (L-N) 3 000 V
VPR (L-PE) 1 500 V
Тип напряжения Переменный ток
Энергетические сети UL 3-phase WYE

Номинальные характеристики IEC / RU

Возможность отслеживания устранения тока Ifi Не следует учитывать сопровождающий ток сети
Временное перенапряжение - TOV 581 V
Время реакции ≤ 25 нс
Диапазон частот, макс. 60 Hz
Диапазон частот, мин. 50 Hz
Категория требований по IEC 61643-11 Тип II, Тип III
Класс требований согласно EN 61643-11 T2, T3
Количество полюсов 4
Комбинированный импульс UOC 6 kV
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 480 V
Напряжение сети 400 V / 690 V
Низковольтная сеть TN-C-S, TN-S
Номинальное напряжение (AC) 400 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR 50 kA
Нормы IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Предохранитель Предохранитель не требуется ≤ 315 А gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 20 кА
Сигнальный контакт 250 В 1 А 1 нормально замк. конт.
Согласование энергии (≤10 м) Тип II, Тип III
Тип SPD T2
Тип напряжения Переменный ток
Ток утечки (тип III) 3 kA
Ток утечки в Un 0,9 mA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 50 kA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE) ≤ 2.3 kV

Данные соединения, удаленная индикация

Вид соединения PUSH IN
Длина снятия изоляции 8 мм
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Исполнение Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Монтажный корпус; 4 TE, Insta IP 20
Оптическая индикация работы зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Рабочая высота ≤ 4000 m
Рейка TS 35
Сегмент Распределение питания
Цветовой код оранжевый, черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Общие параметры

Количество полюсов 4
Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Цветовой код оранжевый, черный

Размеры

Длина зачистки изоляции 18 мм
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 18 мм
Момент затяжки, мин. 3 Nm
Момент затяжки, макс. 4,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²

Электрические параметры

Тип напряжения Переменный ток

Гарантия

Период времени 5 лет

Важное примечание

Сведения об изделии Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В
Примечания Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018).

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E3542610000

Связанные изделия

Заказ №: 2591220000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: VPU AC II 1 R 480/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, Однофазный, TN
 
Заказ №: 2591240000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: VPU AC II 2 R 480/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, Однофазный, TN-S
 
Заказ №: 2591260000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: VPU AC II 3 R 480/50
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, TN-C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти