Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Protectores de sobretensión para sistemas de energía
Protectores de sobretensión para instrumentación y control (I&C)
Protectores de sobretensión para interfaces de datos
Accesorios
Tensión AC
Photovoltaics
DIN rail TS 35
Barras conductoras de 40 mm
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Serie VPU Tipo I
Serie VPU Tipo II
VPU AC II
VPU AC II+III S
Serie VPU AC II US
VPU AC II F con fusible integrado
230/400V IoT
VPU AC II (IEC/EN/UL)
150 V
230 V / 400 V
400 V / 690 V
75 V
750 V
Descargador de repuesto
N-PE 230 V
VPU II 1000V / 40 kA
Indicador de estado óptico
Indicador de estado óptico y alerta remota
Datos generales para pedido
Versión
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C-S, TN-S, IT con N
Código
2591280000
Tipo
VPU AC II 4 R 480/50
GTIN (EAN)
4050118599657
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
68 mm
Profundidad (pulgadas)
2,677 inch
Profundidad incl. carril DIN
76 mm
Altura
104,5 mm
Altura (pulgadas)
4,114 inch
Anchura
72 mm
Anchura (pulgadas)
2,835 inch
Peso neto
540 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 - 95% de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
85 °C
Tensión nominal UN
400 V
VPR (N-PE)
1.500 V
MCOV (L/N-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Categoría
SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (funcionamiento), min.
-40 °C
Núm. de certificación (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-L)
3.000 V
VPR (L-N)
3.000 V
VPR (L-PE)
1.500 V
Tipo de tensión
AC
Redes de energía UL
3-phase WYE
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
sin preocuparse por la corriente residual de red
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
50 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Tipo II, Tipo III
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
T2, T3
Contacto de aviso
250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m)
Tipo 2, Tipo 3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
50 kA
Corriente de fuga (tipo III)
3 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
20 kA
Corriente de fuga a Un
0,9 mA
Fusible
No se requiere fusible ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
≤ 2.3 kV
Normas
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Número de polos
4
Red de baja tensión
TN-C-S, TN-S, IT con N
Sobretensión temporal - TOV
581 V
Tensión continua máxima, Uc (AC)
480 V
Tensión de choque combinado UOC
6 kV
Tensión de red
400 V / 690 V
Tensión nominal (AC)
400 V
Tiempo de respuesta
≤ 25 ns
Tipo de tensión
AC
Zona de frecuencia, max.
60 Hz
Zona de frecuencia, min.
50 Hz
tipo SPD
T2
Datos de conexión mensaje remoto
Longitud de desaislado
8 mm
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión de conductores, rígido, mín.
0,14 mm²
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 4000 m
Carril
TS 35
Color
naranja, negro
Diseño
Cajas de instalación; 4 TE, Insta IP20
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento
Distribución eléctrica
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Versión
Protector de sobretensión, con contacto remoto
Datos de conexión
Longitud de desaislado
15 mm
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
15 mm
Par de apriete, min.
2 Nm
Par de apriete, max.
4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
16 mm²
Sección de embornado, mín.
4 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
35 mm²
Indicación importante
Información de producto
Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Notas
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Pliego de condiciones
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Código:
2591220000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU AC II 1 R 480/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, IT con N, IT sin N
Código:
2591240000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU AC II 2 R 480/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, IT con N
Código:
2591260000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU AC II 3 R 480/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C, IT con N, IT sin N
Versión
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C-S, TN-S, IT con N
Código
2591280000
Tipo
VPU AC II 4 R 480/50
GTIN (EAN)
4050118599657
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
68 mm
Profundidad (pulgadas)
2,677 inch
Profundidad incl. carril DIN
76 mm
Altura
104,5 mm
Altura (pulgadas)
4,114 inch
Anchura
72 mm
Anchura (pulgadas)
2,835 inch
Peso neto
540 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 - 95% de humedad rel.
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
85 °C
Tensión nominal UN
400 V
VPR (N-PE)
1.500 V
MCOV (L/N-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Categoría
SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (funcionamiento), min.
-40 °C
Núm. de certificación (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-L)
3.000 V
VPR (L-N)
3.000 V
VPR (L-PE)
1.500 V
Tipo de tensión
AC
Redes de energía UL
3-phase WYE
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
sin preocuparse por la corriente residual de red
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
50 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Tipo II, Tipo III
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
T2, T3
Contacto de aviso
250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m)
Tipo 2, Tipo 3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
50 kA
Corriente de fuga (tipo III)
3 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
20 kA
Corriente de fuga a Un
0,9 mA
Fusible
No se requiere fusible ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
≤ 2.3 kV
Normas
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Número de polos
4
Red de baja tensión
TN-C-S, TN-S, IT con N
Sobretensión temporal - TOV
581 V
Tensión continua máxima, Uc (AC)
480 V
Tensión de choque combinado UOC
6 kV
Tensión de red
400 V / 690 V
Tensión nominal (AC)
400 V
Tiempo de respuesta
≤ 25 ns
Tipo de tensión
AC
Zona de frecuencia, max.
60 Hz
Zona de frecuencia, min.
50 Hz
tipo SPD
T2
Longitud de desaislado
8 mm
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión de conductores, rígido, mín.
0,14 mm²
Tipo de conexión
PUSH IN
Altitud de funcionamiento
≤ 4000 m
Carril
TS 35
Color
naranja, negro
Diseño
Cajas de instalación; 4 TE, Insta IP20
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento
Distribución eléctrica
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Versión
Protector de sobretensión, con contacto remoto
Longitud de desaislado
15 mm
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
15 mm
Par de apriete, min.
2 Nm
Par de apriete, max.
4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
16 mm²
Sección de embornado, mín.
4 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
35 mm²
Información de producto
Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Notas
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)
E354261
Código:
2591220000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU AC II 1 R 480/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, IT con N, IT sin N
Código:
2591240000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU AC II 2 R 480/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, IT con N
Código:
2591260000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
VPU AC II 3 R 480/50
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C, IT con N, IT sin N
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.