Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, IT mit N
Best.-Nr.
2591280000
Typ
VPU AC II 4 R 480/50
GTIN (EAN)
4050118599657
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
68 mm
Tiefe (inch)
2,677 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
76 mm
Höhe
104,5 mm
Höhe (inch)
4,114 inch
Breite
72 mm
Breite (inch)
2,835 inch
Nettogewicht
540 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
85 °C
Nennspannung UN
400 V
VPR (N-PE)
1.500 V
MCOV (L/N-PE)
480 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min.
-40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus)
E354261
MODE
all modes
VPR (L-L)
3.000 V
VPR (L-N)
3.000 V
VPR (L-PE)
1.500 V
Spannungsart
AC
UL Energie Netzwerk
3-phase WYE
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt
Bauform
Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 4000 m
Farbe
orange, schwarz
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Anschlussdaten Fernmeldung
Abisolierlänge
8 mm
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom (Typ III)
3 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Absicherung
Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
kein Netzfolgestrom zu berücksichtigen
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
480 V
Kombinierter Stoß UOC
6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
50 kA
Leckstrom bei Un
0,9 mA
Meldekontakt
250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
TN-C-S, TN-S, IT mit N
Netzspannung
400 V / 690 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Polzahl
4
SPD Typ
T2
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 2,3 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
581 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
35 mm²
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Hinweise
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.